Фитинги под приварку — Фитинги со сварным соединением встык
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Фитинги под приварку — Фитинги со сварным соединением встык — Тройники
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2316L-8-ATW-3 Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки 316L-12-ATW-3 Нержавеющая сталь 316L 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки 316L-12MTB7-3 Нержавеющая сталь 316L 12 мм Трубное соединение под приварку встык 12 мм Трубное соединение под приварку встык 316L-12TB7-3 Нержавеющая сталь 316L 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-4-ATW-3 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки 316L-4TB7-3 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-6MTB7-3 Нержавеющая сталь 316L 6 мм Трубное соединение под приварку встык 6 мм Трубное соединение под приварку встык 316L-6TB7-3 Нержавеющая сталь 316L 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-8TB7-3 Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-8TB7-3-8-4 Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-8TB7-3P Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-4TB7-3P Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык -
Фитинги под приварку — Фитинги со сварным соединением встык — Угольники 90°
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2316L-12-ATW-9 Нержавеющая сталь 316L 3/4 дюйма Трубное сварное соединение автоматической сваркой 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки 316L-12TB7-9 Нержавеющая сталь 316L 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-12TB7-9P Нержавеющая сталь 316L 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-4-ATW-9 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки 316L-4TB7-9 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-6TB7-9 Нержавеющая сталь 316L 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-8TB7-9 Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык -
Фитинги под приварку — Фитинги со сварным соединением встык — Прямые
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2316L-12TB7-6-8 Нержавеющая сталь 316L 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-12TB7-6-8P Нержавеющая сталь 316L 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-16TB7-6-8 Нержавеющая сталь 316L 1 дюйм Трубное соединение под приварку встык 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-4-ATW-6-400 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 316L-6-ATW-6-600 Нержавеющая сталь 316L 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 316L-8TB7-6-4 Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-8TB7-6-4P Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-8TB7-6-6 316L VAR 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-6TB7-6-4 Нержавеющая сталь 316L 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык -
Фитинги под приварку — Фитинги со сварным соединением встык — Крестовины
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2316L-4TB7-4 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык
Наличие изделий по местоположению склада
часов