|
Tapón para tubo de acero inox. 316, 1/4 pulg. OD
Referencia #: SS-400-C
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Tapones para tuboSistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Tapón para tubo de acero inox. 316, 1/4 pulg. OD
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Tapones para tubo
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Выбор трубок; Обработка трубок; Эксплуатация с газовой средой; Установка трубки; Таблицы рекомендуемого допустимого рабочего давления
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® и ее поставщиками, чтобы обеспечить соответствие требованиям к чистоте продуктов, предусмотренным стандартом ASTM G93, уровень C. Его сфера применения ограничена компонентами системы, соприкасающимися со средой. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
SS-400-C — Tapón para tubo de acero inox. 316, 1/4 pulg. OD
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Taladrado pasante | No |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | Racor Swagelok® |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 22560207 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37020517 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142607 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183104 |
| UNSPSC (15.1) | 40183104 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141607 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-400-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| 2507-600-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| 2507-810-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| 6MO-400-C | 6-Moly | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| 6MO-810-C | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| B-100-C | Латунь | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| B-1010-C | Латунь | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| B-200-C | Латунь | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| B-400-C | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| B-600-C | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| B-810-C | Латунь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| PFA-420-C | PFA | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-100-C | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-1010-C | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-10M0-C | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-1210-C | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-12M0-C | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-14M0-C | Acero inoxidable 316 | 14 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-15M0-C | Acero inoxidable 316 | 15 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-1610-C | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-16M0-C | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-18M0-C | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-2000-C | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-200-C | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-20M0-C | Acero inoxidable 316 | 20 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-22M0-C | Acero inoxidable 316 | 22 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-2400-C | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-25M0-C | Acero inoxidable 316 | 25 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-300-C | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-3200-C | Acero inoxidable 316 | 2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-3M0-C | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-4M0-C | Acero inoxidable 316 | 4 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-500-C | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-600-C | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-6M0-C | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-810-C | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-8M0-C | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.