Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Фитинг из нерж. стали 316L с торцевым уплотнением VCR, посеребренная прокладка 1/8 дюйма без держателя
Log in or Register to view price
Catalogs
Gaskets
Achieve a leak-tight connection while maintaining the high purity of a metal-to-metal seal connection with the Swagelok VCR® metal gasket face seals.
Размеры от 6 до 18 мм и от 1/16 до 1 дюйма; Нержавеющие стали высокой степени чистоты; Оригинальная конструкция, подлинная марка VCR
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok для производства продуктов из нержавеющей стали, предназначенных для фотоэлектрических систем.
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® и ее поставщиками, чтобы обеспечить соответствие требованиям к чистоте продуктов, предусмотренным стандартом ASTM G93, уровень C. Его сфера применения ограничена компонентами системы, соприкасающимися со средой. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами.
Содержание: В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® для производства продуктов из нержавеющей стали сверхвысокой степени чистоты с электрополировкой, а также продуктов из пластмассы сверхвысокой степени чистоты. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами для получения полной информации о продукте.
Инструкции по монтажу трубных обжимных фитингов VCR® компании Swagelok®
Specifications
Attribute | Value |
---|---|
Body Material | 316L Stainless Steel |
Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
Flow Restrictor | No |
Gasket Size | 1/8 in. |
Platings/Coatings | Silver-Plated |
eClass (4.1) | 37020718 |
eClass (5.1.4) | 37920191 |
eClass (6.0) | 23071500 |
eClass (6.1) | 37029290 |
UNSPSC (4.03) | 31181500 |
UNSPSC (10.0) | 31181503 |
UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
UNSPSC (15.1) | 40183107 |
UNSPSC (17.1001) | 31400000 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
CU-12-VCR-2 | Из меди | - | - | - | - | View Product |
CU-16-VCR-2 | Из меди | - | - | - | - | View Product |
CU-2-VCR-2 | Из меди | - | - | - | - | View Product |
CU-4-VCR-2 | Из меди | - | - | - | - | View Product |
CU-4-VCR-2-GR | Из меди | - | - | - | - | View Product |
CU-8-VCR-2 | Из меди | - | - | - | - | View Product |
CU-8-VCR-2-GR | Из меди | - | - | - | - | View Product |
NI-12-VCR-2 | Из никеля | - | - | - | - | View Product |
NI-12-VCR-2-GR | Из никеля | - | - | - | - | View Product |
NI-12-VCR-2-GR-VS | Из никеля | - | - | - | - | View Product |
NI-12-VCR-2-VS | Из никеля | - | - | - | - | View Product |
NI-16-VCR-2 | Из никеля | - | - | - | - | View Product |
NI-16-VCR-2-GR | Из никеля | - | - | - | - | View Product |
NI-16-VCR-2-GR-VS | Из никеля | - | - | - | - | View Product |
NI-2-VCR-2 | Из никеля | - | - | - | - | View Product |
NI-2-VCR-2-VS | Из никеля | - | - | - | - | View Product |
NI-4-VCR-2 | Из никеля | - | - | - | - | View Product |
NI-4-VCR-2-BL | Из никеля | - | - | - | - | View Product |
NI-4-VCR-2-GR | Из никеля | - | - | - | - | View Product |
NI-4-VCR-2-GR-VS | Из никеля | - | - | - | - | View Product |
NI-4-VCR-2-GR-VS-BL | Из никеля | - | - | - | - | View Product |
NI-4-VCR-2-VS | Из никеля | - | - | - | - | View Product |
NI-4-VCR-2-VS-BL | Из никеля | - | - | - | - | View Product |
NI-4-VCR-2-ZCT-VS | Из никеля | - | - | - | - | View Product |
NI-4-VCR-2-ZC-VS | Из никеля | - | - | - | - | View Product |
NI-8-VCR-2 | Из никеля | - | - | - | - | View Product |
NI-8-VCR-2-GR | Из никеля | - | - | - | - | View Product |
NI-8-VCR-2-GR-VS | Из никеля | - | - | - | - | View Product |
NI-8-VCR-2-VS | Из никеля | - | - | - | - | View Product |
NI-8-VCR-2-VS-BL | Из никеля | - | - | - | - | View Product |
NI-8-VCR-2-ZC-VS | Из никеля | - | - | - | - | View Product |
SS-10-VCR-2 | Нержавеющая сталь 316L | - | - | - | - | View Product |
SS-12-VCR-2 | Нержавеющая сталь 316L | - | - | - | - | View Product |
SS-12-VCR-2-GR | Нержавеющая сталь 316L | - | - | - | - | View Product |
SS-12-VCR-2-GR-VS | Нержавеющая сталь 316L | - | - | - | - | View Product |
SS-12-VCR-2-VS | Нержавеющая сталь 316L | - | - | - | - | View Product |
SS-16-VCR-2 | Нержавеющая сталь 316L | - | - | - | - | View Product |
SS-16-VCR-2-GR | Нержавеющая сталь 316L | - | - | - | - | View Product |
SS-16-VCR-2-GR-VS | Нержавеющая сталь 316L | - | - | - | - | View Product |
SS-16-VCR-2-VS | Нержавеющая сталь 316L | - | - | - | - | View Product |
SS-2-VCR-2-VS | Нержавеющая сталь 316L | - | - | - | - | View Product |
SS-4-VCR-2 | Нержавеющая сталь 316L | - | - | - | - | View Product |
SS-4-VCR-2-BL | Нержавеющая сталь 316L | - | - | - | - | View Product |
SS-4-VCR-2-GR | Нержавеющая сталь 316L | - | - | - | - | View Product |
SS-4-VCR-2-GR-BL | Нержавеющая сталь 316L | - | - | - | - | View Product |
SS-4-VCR-2-GR-VS | Нержавеющая сталь 316L | - | - | - | - | View Product |
SS-4-VCR-2-GR-VS-BL | Нержавеющая сталь 316L | - | - | - | - | View Product |
SS-4-VCR-2-KN-VS | Нержавеющая сталь 316L | - | - | - | - | View Product |
SS-4-VCR-2-MR-VS | Нержавеющая сталь 316L | - | - | - | - | View Product |
SS-4-VCR-2-VS | Нержавеющая сталь 316L | - | - | - | - | View Product |
SS-4-VCR-2-VS-BL | Нержавеющая сталь 316L | - | - | - | - | View Product |
SS-4-VCR-2-ZCT-VS | Нержавеющая сталь 316L | - | - | - | - | View Product |
SS-4-VCR-2-ZC-VS | Нержавеющая сталь 316L | - | - | - | - | View Product |
SS-8-VCR-2 | Нержавеющая сталь 316L | - | - | - | - | View Product |
SS-8-VCR-2-BL | Нержавеющая сталь 316L | - | - | - | - | View Product |
SS-8-VCR-2-GR | Нержавеющая сталь 316L | - | - | - | - | View Product |
SS-8-VCR-2-GR-VS | Нержавеющая сталь 316L | - | - | - | - | View Product |
SS-8-VCR-2-VS | Нержавеющая сталь 316L | - | - | - | - | View Product |
SS-8-VCR-2-VS-BL | Нержавеющая сталь 316L | - | - | - | - | View Product |
SS-8-VCR-2-ZC-VS | Нержавеющая сталь 316L | - | - | - | - | View Product |
T-8-VCR-2 | Из фторопласта (PTFE) | - | - | - | - | View Product |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.