Фитинги Swagelok с торцевым уплотнением VCR® на металлической прокладке
Фитинги Swagelok VCR® с металлической прокладкой позволяют создавать надежные герметичные соединения «металл-металл» в сварных системах высокой чистоты. Изготовлены из высокочистого материала, легко устанавливаются в ограниченном пространстве, идеально подходят для ситуаций, когда газы/жидкости или температуры в системе могут быть несовместимы с материалами кольцевых эластомеров.
См. фитинги VCR®Swagelok VCR® с торцевым уплотнением на металлической прокладке—это оригинальные вакуумные муфтовые фитинги, установившие промышленный стандарт на герметичные соединения «металл-металл». Конструкция сверхчистых фитингов Swagelok VCR®, дает возможность применять их в самых разных условиях—от вакуума до избыточного давления. Фитинги с торцевым уплотнением имеют меньшую площадь захвата и являются более 'чистыми' по сравнению с обжимными фитингами, что ограничивает возможность загрязнения когда необходимо низкое содержание твердых частиц. Уплотнение «металл-металл» позволяет использовать фитинги VCR® в тех случаях, когда эластомеры несовместимы с рабочей средой.
Фитинги Swagelok VCR® просты в установке и отличаются компактными размерами, что делает их полезными в различных областях, где имеются сильные ограничения пространства. Прецизионно изготовленная фиксирующая прокладка фитингов с боковой нагрузкой обеспечивает легкую установку и минимальный зазор при снятии, что сокращает время монтажа и обслуживания. Для обеспечения воспроизводимого снижения расхода предусмотрены корпуса ограничителей с различными размерами диафрагм.
Есть вопросы о фитингах VCR®?
Categorías de Accesorios de Cierre Frontal con Junta Plana Metálica VCR®
Accesorios para soldar
Haga conexiones permanentes entre el tubo y los componentes para crear uniones resistentes y a prueba de fugas que aporten una gran integridad a los cierres metal-metal.
Conectores hembra
Los conectores hembra con racor VCR en un extremo están disponibles en varios tamaños y ofrecen un cierre estanco en las aplicaciones de alta pureza.
Conectores macho
Cree un cierre frontal seguro entre el manguito y la junta para conseguir una conexión a prueba de fugas al tiempo que mantiene la alta pureza del cierre metal-metal.
Manguitos
Los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica Swagelok VCR® le permiten crear conexiones fiables, cierre metal-metal, de rápida conexión y desconexión en sistemas soldados de alta pureza.
Manguitos Largos
Consiga una conexión estanca manteniendo la alta pureza del cierre metal-metal en situaciones que requieran conexiones finales más largas.
Manguitos cortos
Ofrece un cierre fiable en aplicaciones más compactas al comprimir la junta plana metálica desde ambos extremos durante el apriete, lo que da como resultado un cierre frontal estanco.
Pasamuros
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® para conexiones fiables y estancas. Disponibles en varios tamaños y materiales para adaptarse a las necesidades de sus aplicaciones.
Pasamuros Corto
Con la garantía de un cierre estanco entre los dos lados de un tabique, utilice estos pasamuros cortos en las aplicaciones de ultra alta pureza que requieran un diseño compacto.
Reductores
Diseñados para sistemas de ultra alta pureza, estos racores conectan tubo de distintos tamaños y ofrecen una fiabilidad y una integridad de estanqueidad excelentes.
Tapones para tubo y tapones para racor
Cierre un puerto de racor o el extremo de un tramo de tubo con tapones para tubo y tapones para racor de acero inoxidable 316 para proporcionar un servicio estanco desde vacío hasta presión positiva.
Tuercas, Juntas y Accesorios
Consiga cierres estancos duraderos desde vacío hasta presión positiva con estas soluciones.
Uniones
Los accesorios Swagelok VCR® son los racores originales para vacío y han establecido el estándar industrial para conexiones con cierre metal-metal.
Каталоги фитингов с торцевым уплотнением VCR на металлической прокладке
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Tamaños de 6 a 18 mm y de 1/16 a 1 pulg.; Aceros inoxidables de alta pureza; La auténtica marca y el diseño original VCR
Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®
Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной конструкцией, сверхточным изготовлением и высококачественными материалами.
Узнайте о преимуществахРесурсы Swagelok специально для вас
Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы
Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра и руководства по идентификации резьбы.
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов
Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажных работ и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.
Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok
В этом видеоматериале показаны основные этапы монтажа трубных фитингов Swagelok, известных всему миру стабильностью характеристик, качеством и надежностью.