Raccords pour le vide Ultra-Torr — Connecteurs mâles — Droits
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Raccords pour le vide Ultra-Torr — Connecteurs mâles — Droits
Obtenez des joints étanches au vide, même après de multiples démontages et remontages, avec les raccords Ultra-Torr droits ou en T.
Вакуумные фитинги Ultra-Torr
Конструкция из нержавеющей стали, уплотнительное кольцо из фторуглерода FKM, Надежное повторяемое соединение, Предлагаются для трубок размером от 1/16 до 1 1/2 дюйма
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-UT-1-12 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
SS-16-UT-1-16 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
SS-1-UT-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
SS-2-UT-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
SS-2-UT-1-2BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
SS-4-UT-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
SS-4-UT-1-2BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
SS-4-UT-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
SS-4-UT-1-4BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
SS-6-UT-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
SS-6-UT-1-4BT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
SS-8-UT-1-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
SS-8-UT-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.