Трубки и принадлежности — Система креплений
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Система креплений — Гайка для монтажа на рейку
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаНаруж. диам. трубкиДлинаРадиус изгибаSS-S0-RNM CF8M - - - -
Система креплений — Удлиненная приварная пластина
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаНаруж. диам. трубкиДлинаРадиус изгиба304-S1-WPEM Нержавеющая сталь 304 - Длина 64 мм (2,52 дюйма) - -
Система креплений — Приварная пластина для сдвоенной опоры
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаНаруж. диам. трубкиДлинаРадиус изгиба304-S1T-WPM Нержавеющая сталь 304 - Длина 37 мм (1,46 дюйма) - -
Система креплений — Гайка с поперечиной
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаНаруж. диам. трубкиДлинаРадиус изгибаSS-S0-SNM Нержавеющая сталь 316 - - - S-S0-SNM Углеродистая сталь - - - -
Система креплений — Приварная пластина
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаНаруж. диам. трубкиДлинаРадиус изгиба304-S1-WPM Нержавеющая сталь 304 - Длина 36 мм (1,42 дюйма) -
Наличие изделий по местоположению склада
часов