Flexible à tube central en PTFE ou en PFA — Flexible à tube central en PTFE, paroi lisse — Flexible en PTFE série T
Catalogues
Flexible à tube central en PTFE ou en PFA — Flexible à tube central en PTFE, paroi lisse — Flexible en PTFE série T
Apportez de la souplesse à vos applications nécessitant une compatibilité chimique des matériaux ou une dissipation de l'électricité statique, grâce aux flexibles à paroi lisse avec tube central en PTFE.
Hose Assemblies, Bulk Hose, Flexible Tubing, and End Connections ■ Core materials include metal, PTFE, PFA, vinyl, nylon, polyethylene, and rubber ■ Nominal hose sizes 1/8 to 2 in. ■ Wide range of fractional and metric end connections ■ Custom lengths available ■ Optional covers, tagging, and testing
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12BHT-24 | Из фторопласта (PTFE) | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Afficher le produit |
SS-12BHT-36 | Из фторопласта (PTFE) | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Afficher le produit |
SS-12BHT-48 | Из фторопласта (PTFE) | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Afficher le produit |
SS-4BHT-12 | Из фторопласта (PTFE) | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Afficher le produit |
SS-4BHT-120 | Из фторопласта (PTFE) | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Afficher le produit |
SS-4BHT-18 | Из фторопласта (PTFE) | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Afficher le produit |
SS-4BHT-24 | Из фторопласта (PTFE) | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Afficher le produit |
SS-4BHT-36 | Из фторопласта (PTFE) | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Afficher le produit |
SS-4BHT-48 | Из фторопласта (PTFE) | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Afficher le produit |
SS-4BHT-6 | Из фторопласта (PTFE) | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Afficher le produit |
SS-4BHT-60 | Из фторопласта (PTFE) | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Afficher le produit |
SS-4BHT-72 | Из фторопласта (PTFE) | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Afficher le produit |
SS-4MBHT-12 | Из фторопласта (PTFE) | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | Afficher le produit |
SS-4MBHT-24 | Из фторопласта (PTFE) | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | Afficher le produit |
SS-4MBHT-36 | Из фторопласта (PTFE) | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | Afficher le produit |
SS-6BHT-12 | Из фторопласта (PTFE) | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Afficher le produit |
SS-6BHT-18 | Из фторопласта (PTFE) | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Afficher le produit |
SS-6BHT-24 | Из фторопласта (PTFE) | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Afficher le produit |
SS-6BHT-36 | Из фторопласта (PTFE) | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Afficher le produit |
SS-6BHT-48 | Из фторопласта (PTFE) | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Afficher le produit |
SS-6BHT-60 | Из фторопласта (PTFE) | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Afficher le produit |
SS-6BHT-72 | Из фторопласта (PTFE) | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Afficher le produit |
SS-8BHT-12 | Из фторопласта (PTFE) | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Afficher le produit |
SS-8BHT-120 | Из фторопласта (PTFE) | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Afficher le produit |
SS-8BHT-18 | Из фторопласта (PTFE) | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Afficher le produit |
SS-8BHT-24 | Из фторопласта (PTFE) | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Afficher le produit |
SS-8BHT-36 | Из фторопласта (PTFE) | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Afficher le produit |
SS-8BHT-48 | Из фторопласта (PTFE) | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Afficher le produit |
SS-8BHT-60 | Из фторопласта (PTFE) | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Afficher le produit |
SS-8BHT-72 | Из фторопласта (PTFE) | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Afficher le produit |
SS-8MBHT-24 | Из фторопласта (PTFE) | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | Afficher le produit |
SS-8MBHT-36 | Из фторопласта (PTFE) | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | Afficher le produit |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.