Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Предупреждение: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Conector hembra soldado VCR de Acero inox. 316, 1/2 pulg. WVCR x 1/2 pulg. NPT hembra
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Rectos
Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®
Размеры от 6 до 18 мм и от 1/16 до 1 дюйма; Нержавеющие стали высокой степени чистоты; Оригинальная конструкция, подлинная марка VCR
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok для производства продуктов из нержавеющей стали, предназначенных для фотоэлектрических систем.
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® и ее поставщиками, чтобы обеспечить соответствие требованиям к чистоте продуктов, предусмотренным стандартом ASTM G93, уровень C. Его сфера применения ограничена компонентами системы, соприкасающимися со средой. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами.
Содержание: В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® для производства продуктов из нержавеющей стали сверхвысокой степени чистоты с электрополировкой, а также продуктов из пластмассы сверхвысокой степени чистоты. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами для получения полной информации о продукте.
Инструкции по монтажу трубных обжимных фитингов VCR® компании Swagelok®
Технические характеристики
Атрибут | Значение |
---|---|
Материал корпуса | Acero inoxidable 316 |
Процедура очистки | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
Размер соединения 1 | 1/2 pulg. |
Тип соединения 1 | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado |
Размер соединения 2 | 1/2 pulg. |
Тип соединения 2 | NPT hembra |
Ограничитель расхода | Нет |
eClass (4.1) | 37020713 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 37020500 |
eClass (6.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 31163100 |
UNSPSC (10.0) | 40142605 |
UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
UNSPSC (15.1) | 40183107 |
UNSPSC (17.1001) | 31160000 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6LV-4-WVCR-6-DFP | 316L VAR | 1/4 дюйма | Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой | 1/4 дюйма | Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой | Просмотр изделия |
SS-4-WVCR-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
SS-4-WVCR-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
SS-4-WVCR-6-200 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
SS-4-WVCR-6-400 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
SS-4-WVCR-6-400-SC11 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
SS-4-WVCR-6-600 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
SS-4-WVCR-6-6M0 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Фитинг под приварку с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
SS-4-WVCR-6-DF | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | Просмотр изделия |
SS-4-WVCR-7-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | Просмотр изделия |
SS-8-WVCR-1-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
SS-8-WVCR-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
SS-8-WVCR-6-400 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Просмотр изделия |
SS-8-WVCR-6-600 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Просмотр изделия |
SS-8-WVCR-6-810 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Просмотр изделия |
SS-8-WVCR-6-DF | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/2인치 | 용접된 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.