Фитинги Swagelok с торцевым кольцевым уплотнением VCO®
Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO® обеспечивают простоту сборки, сокращенное время монтажа и возможность установки в условиях ограниченного пространства. Они подходят для вакууметрического давления от высокого до критического и для широкого диапазона температур.
Каталоги фитингов с торцевым кольцевым уплотнением VCO
Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Размер от 1/8 до 1 дюйма, Нержавеющая сталь марки 316 или 316L, Торцевые соединения под трубку с резьбами NPT, SAE и сварные соединения
Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®
Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной на практике конструкцией, прецизионным изготовлением и высококачественными материалами.
Узнайте о преимуществахРесурсы Swagelok специально для вас
Вводная информация о фитингах: определение размера и шага резьбы
Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра шага и руководства по идентификации резьбы.
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов
Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажа и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию для клиентов и при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.
Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok
В этом видеоролике показаны основные этапы монтажа трубных обжимных фитингов Swagelok, известных всему миру стабильностью характеристик, качеством и надежностью.
Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO
Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO® обеспечивают высокую скорость монтажа на толстостенных и тонкостенных трубках, а также с применением сварочных систем. Они предназначены для общепромышленных систем, систем высокого давления, высокой степени чистоты и критического вакууметрического давления. Герметизация достигается за счет уплотнительного кольца в оправе корпуса фитинга, которое изготавливается из различных материалов. Фитинги VCO можно легко устанавливать в условиях ограниченного пространства без обязательного осевого зазора.