text.skipToContent text.skipToNavigation
изоляция шлангов

Изоляция шлангов Swagelok®

Изоляция шлангов помогает удерживать технологическую среду системы внутри шланга при необходимой температуре, что особенно важно, когда технологическая среда должна быть холодной или горячей.

Связаться с экспертом по шлангам

Swagelok hoses wrapped in low thermal conductivity aerogel insulation allow you to keep fluids within desired temperature ranges and minimize safety risks and high energy costs related to working with those fluids. Factors such as free air convection, air flow, humidity and dew point, energy savings, and safe-to-touch recommendations can all be influences in determining when additional hose insulation will benefit your system. Considerations for Hose Insulation has more information.

Learn How to Solve Semiconductor Fabrication Challenges with Insulated Hoses

Swagelok offers the Y insulation option for when that additional insulation is needed. The low thermal conductivity aerogel insulation material minimizes the bulk needed to achieve desired surface temperatures. The flexible polyolefin heat shrink insulated hose cover enables the hose to be flexible, vapor permeation resistant, and abrasion resistant. It is rated for continuous hose surface temperature use from –65°F (–53°C) up to 257°F (125°C).

Select the Right Hose

Hose and Flexible Tubing Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Swagelok hose management services engineer

Swagelok® Hose Advisory Services

Learn how to enhance your hose selection, installation, inspection, and maintenance procedures to improve hose life and performance, reducing costs in the process.

Read About Hose Management

Swagelok Resources Curated for You

Swagelok 호스 및 플렉시블 튜빙
호스 안전성을 개선하고 플랜트 비용을 낮추는 3 단계

플랜트의 정기 유지보수 과정에서 산업용 호스 안전성이 후순위로 방치되는 경우가 많습니다. 누설이나 마모로 시설물에 생기는 위험을 최소화하려면 호스에도 마땅히 주의를 기울여야 합니다. 이에 Swagelok에서는 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.

산업용 호스 유지보수
산업용 호스 유지보수 계획을 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법

산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 여러분의 시스템을 평가하고, 호스 수명을 관리할 수 있는 예방적 유지보수 계획을 개발하는 방법을 알아보십시오.

산업용 호스의 재질을 교체할 때 고려해야 할 사항
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항

산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.

산업용 호스 보강재 종류
최적의 호스 보강재 선택 방법

산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.