text.skipToContent text.skipToNavigation
системы отбора лабораторных проб

Системы отбора лабораторных проб Swagelok®

Изготовление систем отбора лабораторных проб Swagelok по условиям заказчика обеспечивает безопасный и эффективный отбор проб в соответствии с конкретными потребностями вашего предприятия. Мы предлагаем пробоотборные панели различной конфигурации и с дополнительными функциями.

Назначить встречу сегодня

Конфигурируемые и надежные стенды для отбора лабораторных проб

Swagelok предлагает полностью конфигурируемые решения, в том числе с дополнительными функциями, предназначенные для безопасного отбора репрезентативных лабораторных проб жидкостей или газов на технологических линиях, собранные и обеспеченные необходимой поддержкой в вашем регионе. Независимо от того, хотите ли вы выполнять отбор проб в пробоотборные цилиндры под давлением или просто собирать технологическую среду в недорогие стеклянные лабораторные бутыли для проведения анализа, Swagelok предлагает идеальные пробоотборные панели—безопасные, легко обслуживаемые, с интуитивно понятным управлением—которые можно заказать по единому артикулу. В любой пробоотборной системе используются трубные обжимные фитинги Swagelok® для исключения возможных утечек.

Модуль отбора лабораторных проб

Модуль отбора лабораторных проб (GSM) Swagelok®—это пробоотборная система с замкнутым контуром, которая отбирает технологическую среду под давлением и возвращает ее в точку с более низким давлением (например, перед насосом), используя перепад давлений для транспортировки среды через себя. Пробы отбирают в прочные металлические цилиндры для отбора лабораторных проб (GSC), которые не допускают утечку проб и безопасны для операторов.

Больше информации про отбор лабораторных проб?

  • Стенды модулей GSM имеют конфигурацию с переключением, то есть содержат два или три шаровых крана Swagelok® серии 40G, что позволяет одновременно управлять маршрутом движения среды, тем самым уменьшая количество необходимых этапов
  • Цилиндр GSC закрепляется, и для поддержания условий процесса в нем непрерывно циркулирует технологическая среда.
  • Цилиндр требуется для каждой системы GSM и должен заказываться отдельно при приобретении нового модуля GSM
  • Модуль GSM можно оставить в обводной линии или положении отбора на неопределенно долгое время, чтобы транспортировочные линии всегда были наполнены свежей средой и готовы для отбора проб
  • Для каждой системы GSM предлагается разрывная мембрана. Кроме того, в любую пробоотборную систему, подверженную избыточному давлению, можно добавить перепускной клапан

Системы отбора жидких лабораторных проб

Модуль отбора жидких проб (GSL) Swagelok®—это система отбора жидких лабораторных проб в емкость без давления, оснащенную крышкой с самогерметизирующейся мембраной, которая может использоваться в условиях, когда нет риска фракционирования технологической среды во время ее хранения при атмосферном давлении.

Повышение безопасности и эффективности отбора жидких проб

  • В системах GSL с постоянным объемом компании Swagelok используется такой же переключающий кран, как в системах GSM, что значительно упрощает процесс пробоотбора
  • В системе GSL для отбора и хранения проб можно использовать более доступные стеклянные или полиэтиленовые лабораторные бутыли
  • Пробы можно отбирать и транспортировать без риска пролива или испарения
  • Рукоятка с пружинным возвратом на механизме отбора проб исключает непреднамеренное дозирование

отбор проб аммиака

Система Swagelok® делает отбор проб безводного аммиака безопасным, сводя к минимуму контакт операторов с жидким и испарившимся аммиаком. Также обеспечивается единообразие процесса отбора проб, значительно ускоряет его, что позволяет обойтись без транспортировки проб аммиака внутри предприятия.

Узнайте больше о системе отбор проб аммиака Swagelok

Пробоотборный клапан

Решите проблемы безопасности, технического обслуживания и качества, связанные со стандартным отбором проб бутылью, добавив в свою жидкостную или газовую систему пробоотборный клапан Swagelok®. В герметичной конструкции отсутствуют резиновые уплотнительные кольца благодаря использованию трубного обжимного фитинга Swagelok® для крепления блока с иглой к корпусу клапана.

Просто затяните гайку трубного обжимного фитинга, чтобы получить два цельнометаллических уплотнения. Иглы карандашного типа прокалывают крышку, не повреждая ее, что уменьшает вероятность засорения или утечки из пробоотборных бутылей. Если пробоотборный клапан Swagelok оснащен рукояткой с пружинным возвратом, клапан автоматически перемещается в закрытое положение при отпускании рукоятки, обеспечивая отбор необходимого количества жидкости или газа.

Посмотреть демонстрацию работу клапана отбора лабораторных проб

Доступная техническая поддержка по вопросам отбора лабораторных проб

После того как вы решите инвестировать в панели для отбора лабораторных проб Swagelok® для обеспечения стандартизации и надежности вашего пробоотборного процесса, специалисты регионального центра продаж и сервисного обслуживания Swagelok совместно с вами определят подходящий тип и конфигурацию панели, соответствующие вашим потребностям. Сертифицированный инженер Swagelok рассмотрит вашу информацию и порекомендует подходящую для вас панель.

Наконец, после сборки панелей мы предоставим услуги по практическому обучению эксплуатации и техобслуживанию систем отбора лабораторных проб для ваших технических специалистов.

Обучение Swagelok® по пробоотборным системам

Запросить информацию об отборе лабораторных проб

Категории систем отбора лабораторных проб

Система отбора проб аммиака

Система отбора проб аммиака

Обеспечивают безопасный, последовательный и точный отбор проб аммиака, сводя к минимуму воздействие на оператора.

Ознакомиться с нашими руководствами по применению

Подробная информация о наших сборках.

Сервисы Swagelok по обследованию систем отбора лабораторных проб

Вводная информация об отборе лабораторных проб

Узнайте рекомендации по отбору лабораторных проб газообразной и жидкой рабочей среды, характеристики грамотно спроектированных и простых в эксплуатации систем отбора лабораторных проб, а также надежные способы достижения точности отбора проб.

Прочесть информационный документ

Ресурсы Swagelok специально для вас

Инженер проводит испытание панели Swagelok для отбора лабораторных проб
Рекомендации по отбору проб газа и летучих жидкостей

Узнайте о распространенных трудностях, связанных с процессом отбора летучих жидкостей и газов, и о том, как преодолеть их с помощью специальных методик и правильно подобранного оборудования.

Инженер проводит испытание панели Swagelok для отбора лабораторных проб
Стратегии отбора жидких лабораторных проб для контроля расходов

Откройте для себя несколько стратегий сокращения расходов и сведения к минимуму вероятности ошибок при выполнении отбора жидких лабораторных проб, проверки условий техпроцесса и анализа качества конечной продукции.

Инженер технического отдела Swagelok осматривает панель для отбора лабораторных проб
Как устранить распространенные проблемы с системами отбора лабораторных проб

Есть несколько распространенных жидкостных и газовых систем, от которых зависит успешная работа производства, и если у вас мало ресурсов, то аутсорсинг изготовления таких систем может быть очень полезен. Узнайте, как это работает.

Панель Swagelok для отбора лабораторных проб
Отбор лабораторных проб 101: Снижение операционных затрат

Системы отбора лабораторных проб позволяют безопасно и эффективно отбирать&mdashпробы для оценки химического состава вашего продукта. Узнайте, как повысить надежность замкнутой системы, сокращая при этом производственные издержки, при помощи базовых принципов от экспертов компании Swagelok.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.