text.skipToContent text.skipToNavigation
датчики давления

Датчики давления Swagelok®

Электронный контроль давления с использованием преобразователей давления Swagelok для стандартных промышленных и взрывозащищенных установок выполняется на новом качественном уровне.

Запросить подробные сведения

Датчики давления Swagelok® настраиваются по техническим условиям, используя различные диапазоны давления, технологические соединения, электрические разъемы и выходные сигналы.

Модели S (стандартная промышленная) и E (взрывобезопасная)

Эти прочные и компактные устройства из нержавеющей стали отлично выдерживают скачки давления, механические удары и вибрацию. Используется технология тонкопленочных и пьезорезистивных сенсоров с точностью калибровки предельного значения до 0,5% (прямая максимального соответствия 0,25%).

Предусмотрен широкий выбор единиц измерения (psi, бар, МПа, кг/см2, кПа), эталонов давления (составное, манометрическое или абсолютное) и технологических соединений (трубный обжимной переходник Swagelok®, NPT, RG, RJ или конус ISO7), в том числе вариант с плоской мембраной для вязких флюидов.

Датчики давления Swagelok®, модель S, используются для управления аппаратурой, технологическими процессами, лабораторным и гидравлическим оборудованием. Датчики давления Swagelok®, модель E, рассчитаны на взрывоопасные зоны, а именно устья скважин, нефтехимические предприятия, морские нефтегазовые платформы. Модель E устойчива к скачкам давления, вибрации и влаге, соответствует требованиям стандартов IP67/NEMA 4X и CSA/FM, предельная температура эксплуатации T6 при 140°F (60°C) и T4 при 221°F (105°C).

Нужна помощь в регулировании или контроле давления?

Найти техническую поддержку

Каталоги датчиков давления

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Предварительно смонтированная подсистема Swagelok

Небольшой, но важный прибор: Как выявить и предупредить неисправность манометра

Узнайте, как распознать признаки неисправности манометра и тем самым избежать опасности для сотрудников и дорогостоящего простоя оборудования из-за вынужденного ремонта.

Узнайте, как предупредить неисправность манометра

Ресурсы Swagelok специально для вас

Установленный трубный обжимной фитинг Swagelok
Распространенные причины и стоимость утечек в жидкостных и газовых системах

Утечки в жидкостной или газовой системе—распространенное явление на большинстве предприятий. Разберитесь, как и почему возникают утечки, как их можно обнаружить и проверить, а также как разработать стратегию по устранению и сокращению количества утечек в масштабе всего предприятия.

Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений
Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений

Узнайте, как во вспомогательных системах торцевых уплотнений Swagelok® для стандарта API 682 применяется передовой опыт API 682, а также принципы проектирования, которые делают системы удобными в монтаже и техобслуживании.

Инженер обследует жидкостные и газовые системы малого диаметра заказной комплектации в сборе
Как жидкостные и газовые системы могут сгладить ограничения, вызванные нехваткой ресурсов

Есть несколько распространенных жидкостных и газовых систем, от которых зависит успешная работа производства, поэтому, если у вас мало ресурсов, выбор подходящего подрядчика может принести много пользы.

Workers discuss process measurement in a plant
Process Measurement – Impulse Line Best Practices

It can be difficult to identify issues within your process instrumentation application if you focus solely on the transmitter. Learn how to solve problems within your process instrumentation line with tips and best practices from Swagelok.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.