text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Трубные вставки

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Обзор

Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Трубные вставки

Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-10M5-8M Латунь 10 мм - Внутр. диам. 8 мм Пластиковая трубная вставка Просмотр изделия
B-1215-10 Латунь 3/4 дюйма - Внутр. диам. 5/8 дюйма Пластиковая трубная вставка Просмотр изделия
B-405-170 Латунь 1/4 дюйма - Внутр. диам. 0,17 дюйма Пластиковая трубная вставка Просмотр изделия
B-405-2 Латунь 1/4 дюйма - Внутр. диам. 1/8 дюйма Пластиковая трубная вставка Просмотр изделия
B-405-3 Латунь 1/4 дюйма - Внутр. диам. 3/16 дюйма Пластиковая трубная вставка Просмотр изделия
B-605-4 Латунь 3/8 дюйма - Резьба ID 1/4 дюйма Пластиковая трубная вставка Просмотр изделия
B-6M5-4M Латунь 6 мм - Внутр. диам. 4 мм Пластиковая трубная вставка Просмотр изделия
B-815-6 Латунь 1/2 дюйма - Внутр. диам. 3/8 дюйма Пластиковая трубная вставка Просмотр изделия
B-8M5-6M Латунь 8 мм - Внутр. диам. 6 мм Пластиковая трубная вставка Просмотр изделия
SS-1015-8 Нержавеющая сталь 5/8 дюйма - Внутр. диам. 1/2 дюйма Пластиковая трубная вставка Просмотр изделия
SS-10M5-8M Нержавеющая сталь 10 мм - Внутр. диам. 8 мм Пластиковая трубная вставка Просмотр изделия
SS-1215-10 Нержавеющая сталь 3/4 дюйма - Внутр. диам. 5/8 дюйма Пластиковая трубная вставка Просмотр изделия
SS-1215-8 Нержавеющая сталь 3/4 дюйма - Внутр. диам. 1/2 дюйма Пластиковая трубная вставка Просмотр изделия
SS-12M5-10M Нержавеющая сталь 12 мм - Внутр. диам. 10 мм Пластиковая трубная вставка Просмотр изделия
SS-12M5-8M Нержавеющая сталь 12 мм - Внутр. диам. 8 мм Пластиковая трубная вставка Просмотр изделия
SS-1615-12 Нержавеющая сталь 1 дюйм - Резьба ID 3/4 дюйма Пластиковая трубная вставка Просмотр изделия
SS-1615-14 Нержавеющая сталь 1 дюйм - Внутр. диам. 7/8 дюйма Пластиковая трубная вставка Просмотр изделия
SS-305-2 Нержавеющая сталь 3/16 дюйма - Внутр. диам. 1/8 дюйма Пластиковая трубная вставка Просмотр изделия
SS-405-170 Нержавеющая сталь 1/4 дюйма - Внутр. диам. 0,17 дюйма Пластиковая трубная вставка Просмотр изделия
SS-405-2 Нержавеющая сталь 1/4 дюйма - Внутр. диам. 1/8 дюйма Пластиковая трубная вставка Просмотр изделия
SS-405-3 Нержавеющая сталь 1/4 дюйма - Внутр. диам. 3/16 дюйма Пластиковая трубная вставка Просмотр изделия
SS-505-3 Нержавеющая сталь 5/16 дюйма - Внутр. диам. 3/16 дюйма Пластиковая трубная вставка Просмотр изделия
SS-505-4 Нержавеющая сталь 5/16 дюйма - Резьба ID 1/4 дюйма Пластиковая трубная вставка Просмотр изделия
SS-605-277 Нержавеющая сталь 3/8 дюйма - Внутр. диам. 0,277 дюйма Пластиковая трубная вставка Просмотр изделия
SS-605-3 Нержавеющая сталь 3/8 дюйма - Внутр. диам. 3/16 дюйма Пластиковая трубная вставка Просмотр изделия
SS-605-4 Нержавеющая сталь 3/8 дюйма - Резьба ID 1/4 дюйма Пластиковая трубная вставка Просмотр изделия
SS-6M5-4M Нержавеющая сталь 6 мм - Внутр. диам. 4 мм Пластиковая трубная вставка Просмотр изделия
SS-815-4 Нержавеющая сталь 1/2 дюйма - Резьба ID 1/4 дюйма Пластиковая трубная вставка Просмотр изделия
SS-815-6 Нержавеющая сталь 1/2 дюйма - Внутр. диам. 3/8 дюйма Пластиковая трубная вставка Просмотр изделия
SS-8M5-6M Нержавеющая сталь 8 мм - Внутр. диам. 6 мм Пластиковая трубная вставка Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.