Все изделия
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Фланцевые переходники — Фланцы DIN — Прямые
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-12M0-F15M-40-C Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® DN 15 Фланец DIN, класс давления PN 40 SS-12M0-F25M-40-C Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® DN 25 Фланец DIN, класс давления PN 40 -
Фланцевые переходники — Фланцы ANSI — Прямые
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-810-F16-300 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® NPS 1 дюйм Фланец ANSI, класс 300 SS-810-F32-150 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® NPS 2 дюйма Фланец ANSI, класс 150 SS-1210-F12-150 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® NPS 3/4 дюйма Фланец ANSI, класс 150 SS-1210-F12-300 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® NPS 3/4 дюйма Фланец ANSI, класс 300 SS-1210-F16-150 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® NPS 1 дюйм Фланец ANSI, класс 150 SS-12M0-F8-150 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® NPS 1/2 дюйма Фланец ANSI, класс 150 SS-12M0-F8-300 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® NPS 1/2 дюйма Фланец ANSI, класс 300 SS-1610-F16-150 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® NPS 1 дюйм Фланец ANSI, класс 150 SS-1610-F16-300 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® NPS 1 дюйм Фланец ANSI, класс 300 SS-1610-F32-150 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® NPS 2 дюйма Фланец ANSI, класс 150 SS-810-F12-150 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® NPS 3/4 дюйма Фланец ANSI, класс 150 SS-810-F12-300 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® NPS 3/4 дюйма Фланец ANSI, класс 300 SS-810-F16-150 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® NPS 1 дюйм Фланец ANSI, класс 150 SS-810-F8-150 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® NPS 1/2 дюйма Фланец ANSI, класс 150 SS-810-F8-300 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® NPS 1/2 дюйма Фланец ANSI, класс 300 SS-810-F8-600 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® NPS 1/2 дюйма Фланец ANSI, класс 600 SS-810-F16-600 - - - - - SS-10M0-F8-150 - - - - - SS-810-F12-600 - - - - - SS-1210-F12-600 - - - - - SS-12M0-F12-600 - - - - - SS-12M0-F32-150 - - - - - SS-12M0-F32-300 - - - - - SS-1610-F16-600 - - - - - SS-600-F8-150 - - - - - SS-600-F8-300 - - - - - -
Фланцевые переходники — Фланцы EN — Прямые
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-12M0-F25E-40-B1 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® DN 25 Фланец EN, класс давления PN 40 SS-12M0-F15E-40-B1 - - - - - -
Фланцевые переходники — Фланцы для соединения внахлест — Прямые
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-10M0-1-0005 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 10 мм Патрубок для соединения внахлест SS-600-1-0151 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Патрубок для соединения внахлест
Наличие изделий по местоположению склада
часов