text.skipToContent text.skipToNavigation
Enchufe Rápido

Enchufes Rápidos Swagelok®

Conecte rápidamente y con confianza utilizando nuestra amplia variedad de configuraciones de enchufes rápidos para reducir el derrame y la inclusión de aire en su sistema.

Ver Enchufes Rápidos

Los enchufes rápidos Swagelok® permiten hacer conexiones de forma fácil y eficiente, sin necesidad de torcer, girar ni de llaves, gracias a la acción de conexión mediante simple empuje.

Los enchufes rápidos Swagelok están disponibles en un amplio rango de configuraciones, conectores de espiga y base, y conexiones finales. Las opciones incluyen modelos de cierre en la base y cierre en la base y en la espiga, así como diseños de gran caudal, instrumentación, miniatura y junta de PTFE.

  • Excepto si está codificado, cualquier espiga de enchufe rápido se instalará en cualquier cuerpo de enchufe rápido de la misma serie y tamaño.
  • Hay disponible una gran variedad de conexiones finales, incluidos adaptadores a tubo, conexiones roscadas ISO y AN y soldadura de tubería.
  • Las versiones de gran caudal tienen un diseño compacto y juntas tóricas que se sustituyen fácilmente sin desmontar el cuerpo.
  • Las versiones en miniatura tienen diseños ligeros y compactos que facilitan la operación con los dedos y tienen volúmenes muertos bajos que reducen el derrame y la inclusión de aire.
  • Las versiones con juntas de PTFE tienen un diseño de válvula enrasada que reduce la inclusión de aire y el derrame, así como juntas encastradas para mayor protección.

¿Necesita ayuda para seleccionar una válvula?

Contacte con los Especialistas Locales

Catégories de raccords rapides

Pièces détachées et accessoires

Pièces détachées et accessoires

Explorez les pièces de rechange et les accessoires pour raccords rapides en acier inoxydable, notamment des protecteurs de tige, des protecteurs de corps et des protecteurs de corps résistants à la pression.

Raccords rapides avec étanchéité PTFE

Raccords rapides avec étanchéité PTFE

Les raccords rapides scellés au PTFE sont dotés d’un clapet affleurant qui réduit l’inclusion d’air et les déversements, tout en assurant un fonctionnement rapide et facile.

Raccords rapides miniatures

Raccords rapides miniatures

Utilisez des raccords rapides miniatures légers et compacts qui se manipulent du bout des doigts et qui limitent les pertes de fluide et les inclusions d’air grâce à un faible volume mort.

Raccords rapides plein débit

Raccords rapides plein débit

Les raccords rapides à plein débit sont des raccords à passage intégral. Le joint torique se remplace facilement sans avoir à démonter le corps.

Raccords rapides pour l'instrumentation

Raccords rapides pour l'instrumentation

Découvrez des raccords rapides pour instrumentation dotés d’un insert de tige à joint torique unique pour un confinement du fluide amélioré, et d’un accouplement par poussée pour un fonctionnement rapide et facile.

Catálogos de Enchufes Rápidos

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.

Calculadora de coeficiente de caudal (C<sub>v</sub>) Swagelok para válvulas

Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas

Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.

Utilice la Herramienta

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Selección de válvulas para sistemas de toma de muestra de fluidos
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales

Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Reducción de las emisiones incontroladas en las industrias química y de refino
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones

Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.

Válvulas de cierre en un sistema de fluidos industrial
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre

El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.

Montaje en sala limpia de una válvula Swagelok ALD20 UHP para uso en la industria del semiconductor
Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor

Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.