Système de support — Plaque à souder allongée
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Système de support — Plaque à souder allongée
Limitez les effets des impulsions et des vibrations sur les tubes ou les tuyaux de vos circuits de fluide, avec les kits de supports pour tubes Swagelok.
Бесшовные трубки из нержавеющей стали Дюймовые и метрические размеры
Нержавеющая сталь 316 / 316L и 304 / 304L, Стандартные трубки для КИП, Размеры от 3 до 25 мм и от 1/8 до 2 дюймов, Маркировка содержит данные о размере, материале, технических условиях и номере партии
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Diam. ext. du tube
|
Longueur
|
Rayon de cintrage
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-WPE | Acier inoxydable 304 | - | Longueur 64,0 mm (2,52 po) | - | Afficher le produit |
304-S1-WPEM | Acier inoxydable 304 | - | Longueur 64 mm (2,52 po) | - | Afficher le produit |
304-S3-WPE | Acier inoxydable 304 | - | Longueur 78,0 mm (3,07 po) | - | Afficher le produit |
304-S5-WPE | Acier inoxydable 304 | - | Longueur 100 mm (3,94 po) | - | Afficher le produit |
304-S6-WPE | Acier inoxydable 304 | - | Longueur 116 mm (4,57 po) | - | Afficher le produit |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.