text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne à boisseau sphérique 3 pièces série 60 en acier inoxydable, sièges en PTFE renforcé, raccord pour tube Swagelok 1 1/2 po

2-way 60 Series ball valve, 1 1/2 in. Swagelok tube fittings, 316 SS body, reinforced PTFE seats, lever handle, 1500 psig rating, swing-out design.

Код изделия: SS-67TS24

Технические характеристики

Атрибут Значение
ボール型/ステム材質 Acier inoxydable
ボディ材質 Acier inoxydable 316
洗浄プロセス Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
コネクション1 サイズ 1 1/2 po
コネクション1 タイプ Raccord Swagelok® pour tubes
コネクション2 サイズ 1 1/2 po
コネクション2 タイプ Raccord Swagelok® pour tubes
最大Cv 100
ファスナー材質 Acier inoxydable 316
フランジ・シール材質 Élastomère fluorocarboné FKM
フロー・パターン 2 voies, arrêt, droite
ハンドル・カラー Noir
ハンドル・タイプ Levier
低排出ガス認定 Oui
室温における最高使用圧力 1500 PSIG À 100°F / 103 BAR À 37°C
シート材質 PTFE renforcé
シート・スプリング材質 Acier inoxydable 316
サービス・クラス Général
ステム・ベアリング材質 Alliage X750
試験 Test selon WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183106
2方タイプ・ストレート型

独自のコーン・ディスク・スプリング式シート、2ピース構成のライブ・ロード式シェブロン型(山型)ステム・パッキンを搭載したプロセス/計装用3ピース型60 シリーズ・ボール・バルブは、信頼性が高く、メンテナンスの頻度を低減することができます。

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Предупреждение: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Vanne à boisseau sphérique 3 pièces série 60 en acier inoxydable, sièges en PTFE renforcé, raccord pour tube Swagelok 1 1/2 po

Код изделия: SS-67TS24
Посмотреть каталог

2-way 60 Series ball valve, 1 1/2 in. Swagelok tube fittings, 316 SS body, reinforced PTFE seats, lever handle, 1500 psig rating, swing-out design.

Добавить в избранное

Каталоги

2方タイプ・ストレート型
独自のコーン・ディスク・スプリング式シート、2ピース構成のライブ・ロード式シェブロン型(山型)ステム・パッキンを搭載したプロセス/計装用3ピース型60 シリーズ・ボール・バルブは、信頼性が高く、メンテナンスの頻度を低減することができます。

Технические характеристики

SS-67TS24 — Vanne à boisseau sphérique 3 pièces série 60 en acier inoxydable, sièges en PTFE renforcé, raccord pour tube Swagelok 1 1/2 po

Атрибут Значение
ボール型/ステム材質 Acier inoxydable
ボディ材質 Acier inoxydable 316
洗浄プロセス Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
コネクション1 サイズ 1 1/2 po
コネクション1 タイプ Raccord Swagelok® pour tubes
コネクション2 サイズ 1 1/2 po
コネクション2 タイプ Raccord Swagelok® pour tubes
最大Cv 100
ファスナー材質 Acier inoxydable 316
フランジ・シール材質 Élastomère fluorocarboné FKM
フロー・パターン 2 voies, arrêt, droite
ハンドル・カラー Noir
ハンドル・タイプ Levier
低排出ガス認定 Oui
室温における最高使用圧力 1500 PSIG À 100°F / 103 BAR À 37°C
シート材質 PTFE renforcé
シート・スプリング材質 Acier inoxydable 316
サービス・クラス Général
ステム・ベアリング材質 Alliage X750
試験 Test selon WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183106
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-62TF4 Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
B-63TF8 Латунь 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
B-63TS10 Латунь 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
B-63TS8 Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
B-65TF12 Латунь 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
B-65TF16 Латунь 1 дюйм Внутр. резьба NPT 1 дюйм Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
S-65TF16 Углеродистая сталь 1 дюйм Внутр. резьба NPT 1 дюйм Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-62EF4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-62PS4-5228 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-62TF4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-62TF4-JL Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Просмотр изделия
SS-62TF4RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Просмотр изделия
SS-62TS10MM Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-62TS4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-62TS4-JK Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-62TS4-JL Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-62TS4-JLK Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-62TS6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-62TS6-JK Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-62TS6-JL Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-62TS6-JLK 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-62TS6MM Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-62TS8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-62TS8MM Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-62TSC8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг под сантехнический фланцевый зажим 1/2 дюйма Фитинг под сантехнический фланцевый зажим Просмотр изделия
SS-62TVCR4 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Просмотр изделия
SS-62TW6T35-3 316 ステンレス鋼 3/8 インチ チューブ短管 3/8 インチ チューブ短管 Просмотр изделия
SS-63ES8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-63PF8-2839 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-63PS8-2839 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-63TF6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-63TF8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-63TF8-33C 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-63TF8-JK 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-63TF8-JL 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-63TF8-LLK 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-63TF8RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ Просмотр изделия
SS-63TS10 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-63TS12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-63TS12-JK 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-63TS12-JL 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-63TS12MM Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-63TS16MM Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-63TS18MM Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-63TS6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-63TS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-63TS8-33C Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-63TS8-E Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-63TS8-JK Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-63TS8-JL Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-63TS8-JLK Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-63TS8-LLK Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-63TS8-SC11 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-63TS8-T Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-63TSW12T Edelstahl 316 3/4 Zoll Muffenschweißende 3/4 Zoll Muffenschweißende Просмотр изделия
SS-63TSW8P Edelstahl 316 1/2 Zoll Rohrmuffenschweißende 1/2 Zoll Rohrmuffenschweißende Просмотр изделия
SS-63TSW8T Edelstahl 316 1/2 Zoll Muffenschweißende 1/2 Zoll Muffenschweißende Просмотр изделия
SS-63TVCR8 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe Просмотр изделия
SS-65TF12 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 3/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-65TF12-JL Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 3/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-65TF12RT Edelstahl 316 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Просмотр изделия
SS-65TF16 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde 1 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-65TF16-JL Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde 1 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-65TF16RT Edelstahl 316 1 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Просмотр изделия
SS-65TS16 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-65TS16-JL Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-65TS16-SC11 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-65TS25MM Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-65TSC16 Edelstahl 316 1 Zoll Sanitärflansch-Fitting 1 Zoll Sanitärflansch-Fitting Просмотр изделия
SS-65TSW12P Edelstahl 316 3/4 Zoll Rohrmuffenschweißende 3/4 Zoll Rohrmuffenschweißende Просмотр изделия
SS-65TSW16P Edelstahl 316 1 Zoll Rohrmuffenschweißende 1 Zoll Rohrmuffenschweißende Просмотр изделия
SS-65TSW16T Edelstahl 316 1 Zoll Muffenschweißende 1 Zoll Muffenschweißende Просмотр изделия
SS-67TF20 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1 1/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-67TF24 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1 1/2 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-67TSW24P Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Rohrmuffenschweißende 1 1/2 Zoll Rohrmuffenschweißende Просмотр изделия
SS-68TF32 Edelstahl 316 2 Zoll NPT Innengewinde 2 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-68TSW32P Edelstahl 316 2 Zoll Rohrmuffenschweißende 2 Zoll Rohrmuffenschweißende Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.