Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Трубный фитинг из латуни, отвод с внутр. и наруж. резьбой, внутр. резьба NPT 1/8 дюйма – наруж. резьба NPT 1/8 дюйма
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Отводы
Подберите выполненные прецизионным методом фитинги, переходники и другие продукты Swagelok, размеры и материалы изготовления которых подходят для вашей системы.
Размеры от 1/16 до 1 дюйма; Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, латуни и углеродистой сталиl; Резьбы NPT, ISO/BSP и SAE
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
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
Размер соединения 1 | 1/8 дюйма |
Тип соединения 1 | Внутр. резьба NPT |
Размер соединения 2 | 1/8 дюйма |
Тип соединения 2 | Наруж. резьба NPT |
Ограничитель расхода | Нет |
eClass (4.1) | 37030501 |
eClass (5.1.4) | 37020501 |
eClass (6.0) | 37020590 |
eClass (6.1) | 37020501 |
UNSPSC (4.03) | 40141718 |
UNSPSC (10.0) | 40172801 |
UNSPSC (11.0501) | 40142317 |
UNSPSC (13.0601) | 40172801 |
UNSPSC (15.1) | 40172801 |
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
B-12-SE | Латунь | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
B-4-SE | Латунь | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
B-6-SE | Латунь | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
B-8-SE | Латунь | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
SS-12-SE | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
SS-16-SE | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
SS-2-SE | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
SS-4-SE | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
SS-4-SE-RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 1/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Просмотр изделия |
SS-6-SE | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
SS-8-SE | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。