text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 多目的用ボール・バルブ、 SKシリーズ、 1/4 インチ・サイズ Swagelokチューブ継手、 ロッキング・ブラケット

Код изделия: SS-4SKPS4-LH

Технические характеристики

Атрибут Значение
Matériau du corps 316ステンレス鋼
Procédé de nettoyage 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Dimension du raccordement 1 1/4 インチ
Type du raccordement 1 Swagelok®チューブ継手
Dimension du raccordement 2 1/4 インチ
Type du raccordement 2 Swagelok®チューブ継手
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141600
Configuration droite, 2 voies

Les vannes à boisseau sphérique de type tourillon séries 83 et H83 garantissent un fonctionnement durable dans des applications haute ou basse pression. Ces vannes compactes, qui permettent un débit maximum, sont également caractérisées par un faible couple de manœuvre et par une plage étendue de température. Il est possible de commander des modèles conformes à la norme ECE R110.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Предупреждение: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していないスウェージロック部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製 多目的用ボール・バルブ、 SKシリーズ、 1/4 インチ・サイズ Swagelokチューブ継手、 ロッキング・ブラケット

Код изделия: SS-4SKPS4-LH
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Configuration droite, 2 voies
Les vannes à boisseau sphérique de type tourillon séries 83 et H83 garantissent un fonctionnement durable dans des applications haute ou basse pression. Ces vannes compactes, qui permettent un débit maximum, sont également caractérisées par un faible couple de manœuvre et par une plage étendue de température. Il est possible de commander des modèles conformes à la norme ECE R110.

Технические характеристики

SS-4SKPS4-LH — ステンレス鋼製 多目的用ボール・バルブ、 SKシリーズ、 1/4 インチ・サイズ Swagelokチューブ継手、 ロッキング・ブラケット

Атрибут Значение
Matériau du corps 316ステンレス鋼
Procédé de nettoyage 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Dimension du raccordement 1 1/4 インチ
Type du raccordement 1 Swagelok®チューブ継手
Dimension du raccordement 2 1/4 インチ
Type du raccordement 2 Swagelok®チューブ継手
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141600
Выберите новый продукт с похожими характеристиками
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
Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
SS-4SKPF4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-4SKPM4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-4SKPS4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-4SKPS6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-4SKPS6MM 316 스테인리스강 6 mm Swagelok® 튜브 피팅 6 mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-4SKPS8MM 316 스테인리스강 8 mm Swagelok® 튜브 피팅 8 mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-6FKBF8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-83KF2 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-83KF4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-83KF8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-83KS10MM 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-83KS12MM 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-83KS4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-83KS6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-83KS6MM 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-83KS8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-83KS8MM 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 8mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-83PF4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-83PS4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-83PS6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-83PS6MM 316 스테인리스강 6 mm Swagelok® 튜브 피팅 6 mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-83PS8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-83TS4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-83TS6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-83TS8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-8FKBF8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.