Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Переднее обжимное кольцо из сплава 400/R-405 для трубного обжимного фитинга Swagelok 1/4 дюйма
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Передние обжимные кольца
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Выбор трубок; Обработка трубок; Эксплуатация с газовой средой; Установка трубки; Таблицы рекомендуемого допустимого рабочего давления
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® и ее поставщиками, чтобы обеспечить соответствие требованиям к чистоте продуктов, предусмотренным стандартом ASTM G93, уровень C. Его сфера применения ограничена компонентами системы, соприкасающимися со средой. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами.
Технические характеристики
Атрибут | Значение |
---|---|
Материал корпуса | Сплав 400 / R-405 |
Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
Размер соединения 1 | 1/4 дюйма |
Ограничитель расхода | Нет |
eClass (4.1) | 37070708 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 21022110 |
eClass (6.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 27121703 |
UNSPSC (10.0) | 31181503 |
UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
UNSPSC (15.1) | 31401700 |
UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
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
2507-1213-1 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
2507-403-1 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
2507-603-1 | Супердуплексная нержавеющая сталь | 3/8 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
2507-813-1 | Супердуплексная нержавеющая сталь | 1/2 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
825-403-1 | Сплав 825 | 1/4 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
B-1013-1 | Латунь | 5/8 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
B-103-1 | Латунь | 1/16 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
B-10M3-1 | Латунь | 10 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
B-1213-1 | Латунь | 3/4 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
B-12M3-1 | Латунь | 12 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
B-1413-1 | Латунь | 7/8 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
B-1613-1 | Латунь | 1 дюйм | - | - | - | Просмотр изделия |
B-1813-1 | Латунь | 1 1/8 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
B-203-1 | Латунь | 1/8 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
B-403-1 | Латунь | 1/4 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
B-4M3-1 | Латунь | 4 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
B-603-1 | Латунь | 3/8 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
B-6M3-1 | Латунь | 6 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
B-813-1 | Латунь | 1/2 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
B-8M3-1 | Латунь | 8 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
HC-203-1 | Сплав C-276 | 1/8 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
HC-403-1 | Сплав C-276 | 1/4 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
HC-603-1 | Сплав C-276 | 3/8 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
HC-813-1 | Сплав C-276 | 1/2 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
INC-403-1 | Сплав 600 | 1/4 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
M-203-1 | Сплав 400 / R-405 | 1/8 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
M-603-1 | Сплав 400 / R-405 | 3/8 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
M-813-1 | Сплав 400 / R-405 | 1/2 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-1013-1 | Нейлон | 5/8 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-103-1 | Нейлон | 1/16 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-10M3-1 | Нейлон | 10 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-1213-1 | Nylon | 3/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-12M3-1 | Нейлон | 12 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-1613-1 | Nylon | 1 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-203-1 | Нейлон | 1/8 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-403-1 | Нейлон | 1/4 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-4M3-1 | Нейлон | 4 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-603-1 | Нейлон | 3/8 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-6M3-1 | Нейлон | 6 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-813-1 | Нейлон | 1/2 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-8M3-1 | Нейлон | 8 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
PFA-423-1 | Перфторалкокси (PFA) | 1/4 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
PFA-623-1 | Перфторалкокси (PFA) | 3/8 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
PFA-823-1 | Перфторалкокси (PFA) | 1/2 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
S-1213-1 | Углеродистая сталь | 3/4 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
S-1613-1 | Углеродистая сталь | 1 дюйм | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-1013-1 | Нержавеющая сталь 316 | 5/8 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-103-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-103-1-B1000 | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-10M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-1213-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-12M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-1413-1 | Нержавеющая сталь 316 | 7/8 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-14M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 14 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-15M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 15 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-1613-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-16M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-18M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-2003-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/4 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-203-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-20M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 20 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-22M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 22 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-2403-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-25M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 25 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-28M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 28 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-2M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 2 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-303-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/16 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-3203-1 | Нержавеющая сталь 316 | 2 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-3M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-403-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-4M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 4 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-503-1 | Нержавеющая сталь 316 | 5/16 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-603-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-6M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-813-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-8M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
T-1013-1 | Из фторопласта (PTFE) | 5/8 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
T-103-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1/16 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
T-10M3-1 | Из фторопласта (PTFE) | 10 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
T-1213-1 | Из фторопласта (PTFE) | 3/4 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
T-12M3-1 | Из фторопласта (PTFE) | 12 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
T-1613-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1 дюйм | - | - | - | Просмотр изделия |
T-203-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1/8 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
T-303-1 | Из фторопласта (PTFE) | 3/16 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
T-3M3-1 | Из фторопласта (PTFE) | 3 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
T-403-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1/4 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
T-4M3-1 | Из фторопласта (PTFE) | 4 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
T-503-1 | Из фторопласта (PTFE) | 5/16 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
T-603-1 | Из фторопласта (PTFE) | 3/8 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
T-6M3-1 | Из фторопласта (PTFE) | 6 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
T-813-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1/2 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
T-8M3-1 | Из фторопласта (PTFE) | 8 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。