|
Шток быстроразъемного соединения для КИП из нерж. стали с клапаном, Cv 0,2, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/4 дюйма, синяя кодировка
Код изделия: SS-QC4-D-400K5
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Штоки DESOОбеспечьте быстрое и простое соединение с помощью быстроразъемных соединений Swagelok для систем, в которых требуются частые соединения, минимальное количество включений воздуха и минимум проливов. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Шток быстроразъемного соединения для КИП из нерж. стали с клапаном, Cv 0,2, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/4 дюйма, синяя кодировка
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Штоки DESO
Не требуют закручивания, вращения или использования гаечного ключа; Модели с односторонним и двухсторонним отсечением, и полнопроходные модели
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Warning: System pressure must not exceed 250 psig (17.2 bar) at 70°F (20°C) when coupling and uncoupling this product. When uncoupling single-end shutoff quick-connects, system pressure on stem side will vent to atmosphere.
Технические характеристики
SS-QC4-D-400K5 — Шток быстроразъемного соединения для КИП из нерж. стали с клапаном, Cv 0,2, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/4 дюйма, синяя кодировка
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316 |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1/4 дюйма |
| Тип соединения 1 | Трубный обжимной фитинг Swagelok® |
| Максимальный коэффициент расхода (Cv) | 0,2 — при соединении с обычным корпусом или корпусом с обратным потоком |
| Смазка | Смазка Dow Corning 111 |
| Материал уплотнительного кольца | фторуглерод FKM |
| Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре | 250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 400 °F / 17,2 бар при 204 °C |
| Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре | 3000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 206 бар при 21 °C |
| Номинальные параметры давления без привязки к комнатной температуре | 250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 17,2 бар при 21 °C |
| Номинальные параметры давления / температуры (с привязкой и без привязки) | 250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 17,2 бар при 21 °C |
| Серия | QC4 |
| Специальная втулка | Синяя кодировочная втулка |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-D-400 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC4-D-4PF | Латунь | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC4-D-4PM | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC4-D-6M0 | Латунь | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC6-D-4PF | Латунь | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC6-D-4PM | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC6-D-600 | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC6-D-6PM | Латунь | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC8-D-810 | Латунь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC8-D-8PF | Латунь | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC8-D-8PM | Латунь | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-200 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-2PF | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-2PM | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-400 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-400K1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-400K2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-400K3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-400K4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-400KZ | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-4MT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-4PF | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-4PFK5 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-4PFKZ | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-4PM | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-4PMK2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-4PMK3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-4PMKZ | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-6M0 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-6M0K1 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-D-10M0 | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-D-4PF | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-D-4PM | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-D-600 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-D-600K1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-D-600K2 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-D-600K3 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-D-6PF | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-D-6PM | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-DC-6HC | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Шланговый штуцер | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-D-12M0 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-D-810 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-D-810K1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-D-8MT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-D-8PF | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-D-8PM | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。