text.skipToContent text.skipToNavigation

Cylindre d'échantillonnage double extrémité en acier inoxydable 304L conforme aux normes DOT, taraudage NPT 1/4 po, 3785 cm3 (1 gal), 124 bar (1800 psig)

Réf. pièce : 304L-HDF4-1GAL

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 304L
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT femelle
Volume/info cylindre 3785 cm3
Température maximale, °F (°C) 800 (426)
Température minimale, °F (°C) -65 (-53)
Tests DOT-3A
eClass (4.1) 36030101
eClass (5.1.4) 36030101
eClass (6.0) 36030104
eClass (6.1) 36030104
eClass (10.1) 36030104
UNSPSC (4.03) 24111800
UNSPSC (10.0) 24111802
UNSPSC (11.0501) 24111802
UNSPSC (13.0601) 41111636
UNSPSC (15.1) 41111636
UNSPSC (17.1001) 40173303
Cylindres conformes aux normes DOT

Confinez des substances chimiques dans des cylindres d'échantillonnage étanches conformes aux normes canadiennes et aux normes du Ministère Américain des Transports (DOT).

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Cylindre d'échantillonnage double extrémité en acier inoxydable 304L conforme aux normes DOT, taraudage NPT 1/4 po, 3785 cm3 (1 gal), 124 bar (1800 psig)

Réf. pièce : 304L-HDF4-1GAL
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Cylindres conformes aux normes DOT
Confinez des substances chimiques dans des cylindres d'échantillonnage étanches conformes aux normes canadiennes et aux normes du Ministère Américain des Transports (DOT).

Spécifications

304L-HDF4-1GAL — Cylindre d'échantillonnage double extrémité en acier inoxydable 304L conforme aux normes DOT, taraudage NPT 1/4 po, 3785 cm3 (1 gal), 124 bar (1800 psig)

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 304L
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT femelle
Volume/info cylindre 3785 cm3
Température maximale, °F (°C) 800 (426)
Température minimale, °F (°C) -65 (-53)
Tests DOT-3A
eClass (4.1) 36030101
eClass (5.1.4) 36030101
eClass (6.0) 36030104
eClass (6.1) 36030104
eClass (10.1) 36030104
UNSPSC (4.03) 24111800
UNSPSC (10.0) 24111802
UNSPSC (11.0501) 24111802
UNSPSC (13.0601) 41111636
UNSPSC (15.1) 41111636
UNSPSC (17.1001) 40173303
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
304L-HDF2-40 Нержавеющая сталь 304L 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
304L-HDF4-1000 Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
304L-HDF4-1000T Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
304L-HDF4-150 Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
304L-HDF4-2250 Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
304L-HDF4-300 Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
304L-HDF4-300-T Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
304L-HDF4-400 Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
304L-HDF4-50 Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
304L-HDF4-500 Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
304L-HDF4-500-T Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
304L-HDF4-75 Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
304L-HDF8-1000 Нержавеющая сталь 304L 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
304L-HDF8-1GAL Нержавеющая сталь 304L 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
304L-HDF8-2250 Нержавеющая сталь 304L 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
316L-50DF4-150 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
316L-50DF4-300 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
316L-50DF4-500 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
316L-HDF4-1000 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
316L-HDF4-150 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
316L-HDF4-300 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
316L-HDF4-300-12457 316L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Afficher le produit
316L-HDF4-500 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.