text.skipToContent text.skipToNavigation

Manguera metálica corrugada (FM) de Acero inox. 316L, 1/4 pulg., malla de Acero inox. 316L, 1/4 pulg. Swagelok x 1/4 pulg. NPT macho, 30,5 cm (12 pulg.) de longitud

Referencia #: SS-FM4SL4PM4-12

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316L
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT macho
Material de la conexión final Acero inoxidable 316
Longitud de la Manguera 12 pulg.
Tamaño de la Manguera 1/4 pulg.
Máxima Temperatura, °F (°C) 850 (454)
Rango de temperatura y presión máx 119 bar (1736 psig)
Mínima Temperatura, °F (°C) -325 (-198)
Rango de presión a temperatura ambiente 213 BAR / 3100 PSIG
eClass (4.1) 37110202
eClass (5.1.4) 37110202
eClass (6.0) 37110000
eClass (6.1) 37110000
eClass (10.1) 37110000
UNSPSC (4.03) 40142009
UNSPSC (10.0) 40142000
UNSPSC (11.0501) 40142000
UNSPSC (13.0601) 40142000
UNSPSC (15.1) 40142000
UNSPSC (17.1001) 39120000
Manguera Metálica Serie FM

Los desafíos de alta temperatura, vacío, alta presión o entornos corrosivos, superados con toda la variedad de opciones de la manguera metálica con malla de Acero inox. Swagelok.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Manguera metálica corrugada (FM) de Acero inox. 316L, 1/4 pulg., malla de Acero inox. 316L, 1/4 pulg. Swagelok x 1/4 pulg. NPT macho, 30,5 cm (12 pulg.) de longitud

Referencia #: SS-FM4SL4PM4-12
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Manguera Metálica Serie FM
Los desafíos de alta temperatura, vacío, alta presión o entornos corrosivos, superados con toda la variedad de opciones de la manguera metálica con malla de Acero inox. Swagelok.

Especificaciones

SS-FM4SL4PM4-12 — Manguera metálica corrugada (FM) de Acero inox. 316L, 1/4 pulg., malla de Acero inox. 316L, 1/4 pulg. Swagelok x 1/4 pulg. NPT macho, 30,5 cm (12 pulg.) de longitud

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316L
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT macho
Material de la conexión final Acero inoxidable 316
Longitud de la Manguera 12 pulg.
Tamaño de la Manguera 1/4 pulg.
Máxima Temperatura, °F (°C) 850 (454)
Rango de temperatura y presión máx 119 bar (1736 psig)
Mínima Temperatura, °F (°C) -325 (-198)
Rango de presión a temperatura ambiente 213 BAR / 3100 PSIG
eClass (4.1) 37110202
eClass (5.1.4) 37110202
eClass (6.0) 37110000
eClass (6.1) 37110000
eClass (10.1) 37110000
UNSPSC (4.03) 40142009
UNSPSC (10.0) 40142000
UNSPSC (11.0501) 40142000
UNSPSC (13.0601) 40142000
UNSPSC (15.1) 40142000
UNSPSC (17.1001) 39120000
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-FM12SL12SL12-18 Нержавеющая сталь 316L 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-FM4SL4PM4-36 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-FM4SL4SL4-12 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-FM4SL4SL4-36 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-FM4TA4TA4-12 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® Ver producto
SS-FM4TA4TA4-24 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® Ver producto
SS-FM4TA4TA4-36 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® Ver producto
SS-FM4TA4TA4-48 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® Ver producto
SS-FM6SL6PM6-18 Нержавеющая сталь 316L 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-FM6SL6SL6-18 Нержавеющая сталь 316L 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-FM6SL6SL6-36 Нержавеющая сталь 316L 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-FM8SL8PM8-18 Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-FM8SL8SL8-18 Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-FM8SL8SL8-48 Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.