|
Tuerca hembra VCR de Acero inox. 316, 1/8 pulg. VCR
型番: SS-2-VCR-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
めすナットSwagelok VCR®メタル・ガスケット式面シールは、高純度の金属同士のシールを維持し、漏れのない締め切りを行います。 ログインまたは登録して価格を見る ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. 警告: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
警告: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
カタログ
めすナット
Размеры от 6 до 18 мм и от 1/16 до 1 дюйма; Нержавеющие стали высокой степени чистоты; Оригинальная конструкция, подлинная марка VCR
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok для производства продуктов из нержавеющей стали, предназначенных для фотоэлектрических систем.
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® и ее поставщиками, чтобы обеспечить соответствие требованиям к чистоте продуктов, предусмотренным стандартом ASTM G93, уровень C. Его сфера применения ограничена компонентами системы, соприкасающимися со средой. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Содержание: В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® для производства продуктов из нержавеющей стали сверхвысокой степени чистоты с электрополировкой, а также продуктов из пластмассы сверхвысокой степени чистоты. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами для получения полной информации о продукте.
Инструкции по монтажу трубных обжимных фитингов VCR® компании Swagelok®
仕様
SS-2-VCR-1 — Tuerca hembra VCR de Acero inox. 316, 1/8 pulg. VCR
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | Acero inoxidable 316 |
| 洗浄プロセス | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| コネクション1 サイズ | 1/8 pulg. |
| コネクション1 タイプ | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra |
| 流量制限 | いいえ |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 23110700 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37020517 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 31161700 |
| UNSPSC (11.0501) | 31161700 |
| UNSPSC (13.0601) | 31161700 |
| UNSPSC (15.1) | 31161700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31161728 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-10-VCR-1 | Нержавеющая сталь 316 | 5/8 дюйма | Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой | - | - | 製品を見る |
| SS-12-VCR-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой | - | - | 製品を見る |
| SS-16-VCR-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой | - | - | 製品を見る |
| SS-4-HVCR-1SR | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-4-VCR-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-4-VCR-1-03816 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-4-VCR-1-B25 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-4-VCR-1-SC | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-8-VCR-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-8-VCR-1-B25 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | 製品を見る |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.