text.skipToContent text.skipToNavigation

Пропорциональный перепускной клапан низкого давления из нерж. стали, трубный обжимной фитинг Swagelok 12 мм

Referencia #: SS-RL4S12MM

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Нержавеющая сталь 316
Proceso de Limpieza Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Tamaño conexión 1 12 мм
Tipo de conexión 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Tamaño conexión 2 12 мм
Tipo de conexión 2 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Tipo de mando Без рукоятки
Rango de presión a temperatura ambiente 225 ФУНТОВ НА КВ. ДЮЙМ, МАН. при 100 °F / 15,5 БАРА при 37 °C5
Material del Cierre фторуглерод FKM
Clase de servicio Низкое давление
Pruebas Без дополнительных испытаний
eClass (4.1) 37010901
eClass (5.1.4) 37019901
eClass (6.0) 37010901
eClass (6.1) 37019901
eClass (10.1) 37019901
UNSPSC (4.03) 40141606
UNSPSC (10.0) 40141606
UNSPSC (11.0501) 40141606
UNSPSC (13.0601) 40141606
UNSPSC (15.1) 40141606
UNSPSC (17.1001) 40183109
Válvula de Alivio de Baja Presión

Protección de excesos de presión en variedad de aplicaciones con las válvulas Swagelok de alivio proporcional, de fácil ajuste externo de la presión de disparo.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Пропорциональный перепускной клапан низкого давления из нерж. стали, трубный обжимной фитинг Swagelok 12 мм

Referencia #: SS-RL4S12MM
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Válvula de Alivio de Baja Presión
Protección de excesos de presión en variedad de aplicaciones con las válvulas Swagelok de alivio proporcional, de fácil ajuste externo de la presión de disparo.

Especificaciones

SS-RL4S12MM — Пропорциональный перепускной клапан низкого давления из нерж. стали, трубный обжимной фитинг Swagelok 12 мм

Atributo Valor
Material del Cuerpo Нержавеющая сталь 316
Proceso de Limpieza Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Tamaño conexión 1 12 мм
Tipo de conexión 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Tamaño conexión 2 12 мм
Tipo de conexión 2 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Tipo de mando Без рукоятки
Rango de presión a temperatura ambiente 225 ФУНТОВ НА КВ. ДЮЙМ, МАН. при 100 °F / 15,5 БАРА при 37 °C5
Material del Cierre фторуглерод FKM
Clase de servicio Низкое давление
Pruebas Без дополнительных испытаний
eClass (4.1) 37010901
eClass (5.1.4) 37019901
eClass (6.0) 37010901
eClass (6.1) 37019901
eClass (10.1) 37019901
UNSPSC (4.03) 40141606
UNSPSC (10.0) 40141606
UNSPSC (11.0501) 40141606
UNSPSC (13.0601) 40141606
UNSPSC (15.1) 40141606
UNSPSC (17.1001) 40183109
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-RL3M4-F4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-RL3M4F4-RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Ver producto
SS-RL3M4-S4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-RL3S4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-RL3S4-EP Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-RL3S4-KZ-11602 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-RL3S4-MO Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-RL3S4-SC11 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-RL3S6MM Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-RL3S8MM Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-RL4M8F8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-RL4M8S8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-RL4S8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.