text.skipToContent text.skipToNavigation

Узел двухкомпонентной гайки Swagelok из нерж. стали с внутр. резьбой 1/4 дюйма и торцевым уплотнением VCR

Referencia #: SS-4-VCR-1-SN

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 23110700
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 31161700
UNSPSC (10.0) 31161700
UNSPSC (11.0501) 31161700
UNSPSC (13.0601) 31161700
UNSPSC (15.1) 31161700
UNSPSC (17.1001) 31161728
Tuercas Hembras Partidas

Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Узел двухкомпонентной гайки Swagelok из нерж. стали с внутр. резьбой 1/4 дюйма и торцевым уплотнением VCR

Referencia #: SS-4-VCR-1-SN
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Tuercas Hembras Partidas
Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®

Especificaciones

SS-4-VCR-1-SN — Узел двухкомпонентной гайки Swagelok из нерж. стали с внутр. резьбой 1/4 дюйма и торцевым уплотнением VCR

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 23110700
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 31161700
UNSPSC (10.0) 31161700
UNSPSC (11.0501) 31161700
UNSPSC (13.0601) 31161700
UNSPSC (15.1) 31161700
UNSPSC (17.1001) 31161728
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.