|
ステンレス鋼製 減圧レギュレーター、0~250 psig (17.2 bar)、一次側圧力:3600 psig (248 bar)、ポート・パターン:F、PCTFE製 シート、1/4 インチ・サイズ NPTめねじ、0.06 Cv
型番: KPR1GRF412A20000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
一段式KPRシリーズは、精度、感度が共に高く、設定圧力の安定性にも優れた小型レギュレーターです。 ログインまたは登録して価格を見る お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
カタログ
一段式
Модели редукторов давления; Модели регуляторов обратного давления; Модель переключателя для газовых баллонов; Испаряющие модели
仕様
KPR1GRF412A20000 — ステンレス鋼製 減圧レギュレーター、0~250 psig (17.2 bar)、一次側圧力:3600 psig (248 bar)、ポート・パターン:F、PCTFE製 シート、1/4 インチ・サイズ NPTめねじ、0.06 Cv
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | 316 ステンレス鋼 |
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| 流量係数 | 0.06 Cv |
| ハンドル | ノブ・ハンドル(グリーン) |
| 一次側の最高使用圧力(20℃にて) | 3600 psig (248 bar) |
| 最高温度、°F (°C) | 176 (80) |
| ポート・パターン | F |
| ポート | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ |
| 二次側の圧力調整範囲 | 0~250 psig(17.2 bar) |
| 感知メカニズム | 合金X-750製ダイヤフラム |
| eClass (4.1) | 37011108 |
| eClass (5.1.4) | 37011108 |
| eClass (6.0) | 37011108 |
| eClass (6.1) | 37011108 |
| eClass (10.1) | 37011108 |
| UNSPSC (4.03) | 41112404 |
| UNSPSC (10.0) | 40142202 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142202 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142202 |
| UNSPSC (15.1) | 40142202 |
| UNSPSC (17.1001) | 40142202 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
一次側の最高使用圧力(20℃にて)
|
二次側の圧力調整範囲
|
ポート
|
ポート・パターン
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPR1DFC412A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) | 0–25 фунтов на кв. дюйм, ман. (1,7 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | C | 製品を見る |
| KPR1DRB412A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) | 0–25 фунтов на кв. дюйм, ман. (1,7 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | B | 製品を見る |
| KPR1DRF412A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) | 0–25 фунтов на кв. дюйм, ман. (1,7 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | F | 製品を見る |
| KPR1ERB412A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) | От 0 до 50 фунтов на кв. дюйм, ман. (3,4 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | B | 製品を見る |
| KPR1ERF412A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) | От 0 до 50 фунтов на кв. дюйм, ман. (3,4 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | F | 製品を見る |
| KPR1FJA415A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бара) | 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | A | 製品を見る |
| KPR1FJC412A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бара) | 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | C | 製品を見る |
| KPR1FJF412A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бара) | 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | F | 製品を見る |
| KPR1FRA412A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) | 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | A | 製品を見る |
| KPR1FRB417A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) | 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | B | 製品を見る |
| KPR1FRB417A30000 | Нержавеющая сталь 316 | 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) | 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | B | 製品を見る |
| KPR1FRC412A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) | 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | C | 製品を見る |
| KPR1FRF412A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) | 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | F | 製品を見る |
| KPR1GJF412A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бара) | 0–250 фунтов на кв. дюйм, ман. (17,2 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | F | 製品を見る |
| KPR1GRA412A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) | 0–250 фунтов на кв. дюйм, ман. (17,2 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | A | 製品を見る |
| KPR1GRB412A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) | 0–250 фунтов на кв. дюйм, ман. (17,2 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | B | 製品を見る |
| KPR1JRA412A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) | 0–500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | A | 製品を見る |
| KPR1JRE412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 500 psig (34.4 bar) | 1/4 in. Female NPT | - | 製品を見る |
| KPR1JRF412A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) | 0–500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | F | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。