text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・ステム (バルブ付き)、0.2 Cv、1/4 インチ・サイズSwagelokチューブ継手、キー(ブルー)

Код изделия: SS-QC4-D-400K5

Технические характеристики

Атрибут Значение
Material del Cuerpo 316 스테인리스강
Proceso de Limpieza 표준 세정 및 포장(SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4인치
Tipo de conexión 1 Swagelok® 튜브 피팅
Cv Máximo 0.2 - 표준 또는 역류 몸체와 체결할 경우
Lubricante 다우 코닝 111
Material de la junta tórica 탄화플루오르 FKM
Rango de presión acoplado a máx. temp. 250PSIG @ 400°F /17.2BAR @ 204°C
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 3000PSIG @ 70°F /206BAR @ 21°C
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 250PSIG @ 70°F /17.2BAR @ 21°C
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 250PSIG @ 70°F /17.2BAR @ 21°C
Serie QC4
Funda Especial 판란색 키 슬리브
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Espigas DESO

Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Предупреждение: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・ステム (バルブ付き)、0.2 Cv、1/4 インチ・サイズSwagelokチューブ継手、キー(ブルー)

Код изделия: SS-QC4-D-400K5
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Espigas DESO
Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Технические характеристики

SS-QC4-D-400K5 — ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・ステム (バルブ付き)、0.2 Cv、1/4 インチ・サイズSwagelokチューブ継手、キー(ブルー)

Атрибут Значение
Material del Cuerpo 316 스테인리스강
Proceso de Limpieza 표준 세정 및 포장(SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4인치
Tipo de conexión 1 Swagelok® 튜브 피팅
Cv Máximo 0.2 - 표준 또는 역류 몸체와 체결할 경우
Lubricante 다우 코닝 111
Material de la junta tórica 탄화플루오르 FKM
Rango de presión acoplado a máx. temp. 250PSIG @ 400°F /17.2BAR @ 204°C
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 3000PSIG @ 70°F /206BAR @ 21°C
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 250PSIG @ 70°F /17.2BAR @ 21°C
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 250PSIG @ 70°F /17.2BAR @ 21°C
Serie QC4
Funda Especial 판란색 키 슬리브
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-QC4-D-400 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
B-QC4-D-4PF Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Просмотр изделия
B-QC4-D-4PM Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
B-QC4-D-6M0 Латунь 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
B-QC6-D-4PF Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Просмотр изделия
B-QC6-D-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
B-QC6-D-600 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
B-QC6-D-6PM 真ちゅう 3/8 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
B-QC8-D-810 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
B-QC8-D-8PF Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
B-QC8-D-8PM Laiton 1/2 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QC4-D-200 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QC4-D-2PF Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QC4-D-2PM Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QC4-D-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QC4-D-400K1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-D-400K2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-D-400K3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-D-400K4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-D-400KZ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-D-4MT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Просмотр изделия
SS-QC4-D-4PF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Просмотр изделия
SS-QC4-D-4PFK5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Просмотр изделия
SS-QC4-D-4PFKZ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Просмотр изделия
SS-QC4-D-4PM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
SS-QC4-D-4PMK2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
SS-QC4-D-4PMK3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
SS-QC4-D-4PMKZ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT Macho - - Просмотр изделия
SS-QC4-D-6M0 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-D-6M0K1 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC6-D-10M0 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC6-D-4PF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Просмотр изделия
SS-QC6-D-4PM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
SS-QC6-D-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC6-D-600K1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC6-D-600K2 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC6-D-600K3 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC6-D-6PF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - Просмотр изделия
SS-QC6-D-6PM Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
SS-QC6-DC-6HC Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Conector para Manguera - - Просмотр изделия
SS-QC8-D-12M0 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC8-D-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC8-D-810K1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC8-D-8MT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Просмотр изделия
SS-QC8-D-8PF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra - - Просмотр изделия
SS-QC8-D-8PM Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.