|
Base enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,2, 1/8 pulg macho
Referencia #: SS-QC4-B-2PM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
BasesRápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Base enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,2, 1/8 pulg macho
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Bases
Не требуют закручивания, вращения или использования гаечного ключа; Модели с односторонним и двухсторонним отсечением, и полнопроходные модели
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Warning: System pressure must not exceed 250 psig (17.2 bar) at 70°F (20°C) when coupling and uncoupling this product. When uncoupling single-end shutoff quick-connects, system pressure on stem side will vent to atmosphere.
Especificaciones
SS-QC4-B-2PM — Base enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,2, 1/8 pulg macho
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Inclusión de aire | 0,3 cm3 |
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/8 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | NPT macho |
| Cv Máximo | 0,2 - Acoplada con espiga DESO, 0,3 - acoplada con espiga SESO |
| Lubricante | Dow Corning 111 |
| Material de la junta tórica | FKM Fluorocarbono |
| Rango de presión acoplado a máx. temp. | 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F |
| Rango de presión acoplado a temp. ambiente | 206 BAR @ 21°C / 3000 PSIG @ 70°F |
| Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente | 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F |
| Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) | 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F |
| Serie | QC4 |
| Derrame | 0,3 cm3 |
| Pruebas | 0,3 cm3 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-B-2PF | Латунь | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| B-QC4-B-2PM | Latón | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| B-QC4-B-400 | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| B-QC4-B-4MT | Latón | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | Ver producto |
| B-QC4-B-4PF | Latón | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
| B-QC4-B-4PM | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| B-QC4-B-6M0 | Latón | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| B-QC6-B-4PF | Latón | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
| B-QC6-B-4PM | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| B-QC6-B-600 | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| B-QC6-B-6PF | Latón | 3/8 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
| B-QC6-B-6PM | Latón | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| B-QC8-B-810 | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| B-QC8-B-8PF | Latón | 1/2 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
| B-QC8-B-8PM | Latón | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-200 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-2PF | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400IS | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400K1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400K2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400K3 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400K4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400K5 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400-SC11 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4FT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4MT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PF | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFEP | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT Hembra | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFJA | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFK1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFK2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFK3 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFK4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFK5 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PM | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMEP | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMK1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMK2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMK3 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMK4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMK5 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMKR | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PM-SC11 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-6M0 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-10M0 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-4PF | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-4PM | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-600 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-600IS | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-600K1 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-600K2 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-600K3 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-6MT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-6PF | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-6PM | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-6PMIS | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-12M0 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-810 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-810K5 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-8FT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-8MT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-8PF | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-8PM | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.