|
Stainless Steel VCO O-Ring Face Seal Fitting, Tube Socket Weld Connector, 1 in. VCO Fitting x 1 in. Tube OD
Referencia #: SS-16-VCO-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
RectosLos accesorios Swagelok VCO® facilitan la instalación en espacios reducidos en múltiples aplicaciones de la industria general, alta pureza y alta presión. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Stainless Steel VCO O-Ring Face Seal Fitting, Tube Socket Weld Connector, 1 in. VCO Fitting x 1 in. Tube OD
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Rectos
Размер от 1/8 до 1 дюйма, Нержавеющая сталь марки 316 или 316L, Торцевые соединения под трубку с резьбами NPT, SAE и сварные соединения
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Bodies with and without weld fittings.
Especificaciones
SS-16-VCO-1 — Stainless Steel VCO O-Ring Face Seal Fitting, Tube Socket Weld Connector, 1 in. VCO Fitting x 1 in. Tube OD
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | 316 Stainless Steel |
| Proceso de Limpieza | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1 in. |
| Tipo de conexión 1 | VCO® O-Ring Face Seal Fitting |
| Tamaño conexión 2 | 1 in. |
| Tipo de conexión 2 | Tube Socket Weld |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-VCO-1A | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки | Ver producto |
| SS-12-VCO-1-12 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-12-VCO-6-1210 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Ver producto |
| SS-16-VCO-1-16 | 316 스테인리스강 | 1인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-4-VCO-1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | 튜브 소켓 용접 | Ver producto |
| SS-4-VCO-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-4-VCO-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-4-VCO-1-4ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Ver producto |
| SS-4-VCO-1-6ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Ver producto |
| SS-4-VCO-1-BL | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 블라인드(구멍 없음) 몸체 | - | - | Ver producto |
| SS-4-VCO-6-200 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Ver producto |
| SS-4-VCO-6-400 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Ver producto |
| SS-4-VCO-6-6M0 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | Ver producto |
| SS-6-VCO-1 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 3/8인치 | 튜브 소켓 용접 | Ver producto |
| SS-8-VCO-1 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 1/2인치 | 튜브 소켓 용접 | Ver producto |
| SS-8-VCO-1-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-8-VCO-1-6ST | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Ver producto |
| SS-8-VCO-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-8-VCO-1-BL | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 블라인드(구멍 없음) 몸체 | - | - | Ver producto |
| SS-8-VCO-6-600 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Ver producto |
| SS-8-VCO-6-810 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Ver producto |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.