|
Adaptador taladrado para vacío Ultra-Torr de acero inoxidable, 1/8 pulg. Ultra-Torr x 1/4 pulg. extensión de tubo
Réf. pièce : SS-2-UT-A-4BT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
RectosNo importa el número de reutilizaciones, obtenga el vacío más fiable con las uniones rectas y en te Ultra-Torr. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 Attention: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
Attention: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Adaptador taladrado para vacío Ultra-Torr de acero inoxidable, 1/8 pulg. Ultra-Torr x 1/4 pulg. extensión de tubo
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Rectos
Конструкция из нержавеющей стали, уплотнительное кольцо из фторуглерода FKM, Надежное повторяемое соединение, Предлагаются для трубок размером от 1/16 до 1 1/2 дюйма
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
для фитингов размером 1 дюйм (25 мм) и меньших
Adapter Fittings: KF to VCR® metal gasket face seal, VCO® O-ring face seal, NPT, Swagelok® tube fitting, and ultra-torr vacuum fitting; CF to VCR metal gasket face seal and Swagelok tube fitting
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Spécifications
SS-2-UT-A-4BT — Adaptador taladrado para vacío Ultra-Torr de acero inoxidable, 1/8 pulg. Ultra-Torr x 1/4 pulg. extensión de tubo
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Taladrado pasante | Sí |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/8 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío |
| Tamaño conexión 2 | 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | Extensión de Tubo |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37070710 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142612 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142610 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-UT-A-16 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1 дюйм | Патрубок | Afficher le produit |
| SS-16-UT-A-20 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1 1/4 дюйма | Патрубок | Afficher le produit |
| SS-1-UT-A-4BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/4 дюйма | Патрубок | Afficher le produit |
| SS-2-UT-A-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/4 дюйма | Патрубок | Afficher le produit |
| SS-2-UT-A-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 3/8 дюйма | Патрубок | Afficher le produit |
| SS-2-UT-A-6BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 3/8 дюйма | Патрубок | Afficher le produit |
| SS-4-UT-A-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/4 дюйма | Патрубок | Afficher le produit |
| SS-4-UT-A-6 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 3/8인치 | 튜브 스터브 | Afficher le produit |
| SS-4-UT-A-6BT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 3/8인치 | 튜브 스터브 | Afficher le produit |
| SS-4-UT-A-8 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/2인치 | 튜브 스터브 | Afficher le produit |
| SS-4-UT-A-8BT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/2인치 | 튜브 스터브 | Afficher le produit |
| SS-6-UT-A-6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 3/8인치 | 튜브 스터브 | Afficher le produit |
| SS-6-UT-A-8 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/2인치 | 튜브 스터브 | Afficher le produit |
| SS-6-UT-A-8BT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/2인치 | 튜브 스터브 | Afficher le produit |
| SS-8-UT-A-10 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 5/8인치 | 튜브 스터브 | Afficher le produit |
| SS-8-UT-A-10BT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 5/8인치 | 튜브 스터브 | Afficher le produit |
| SS-8-UT-A-12 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 3/4인치 | 튜브 스터브 | Afficher le produit |
| SS-8-UT-A-12BT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 3/4인치 | 튜브 스터브 | Afficher le produit |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。