|
Asiento de sustitución para válvula de aguja en ángulo de acero inox. de alta presión, rosca hembra paralela 9/16-18
Art.-Nr.: SS-445-RS-44F
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
Asiento para válvulas de aguja de Alta Presión, Sno-Trik 410, 445, 645, 945Seleccione entre una variedad de recambios y accesorios para su válvula Swagelok. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Warnung: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Warnung: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Asiento de sustitución para válvula de aguja en ángulo de acero inox. de alta presión, rosca hembra paralela 9/16-18
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Asiento para válvulas de aguja de Alta Presión, Sno-Trik 410, 445, 645, 945
Характеристики: конструкция из нержавеющей стали 316; температура до 1000 °F (537 °C); фитинги среднего давления, диаметр от 1/4 до 1 дюйма, номинальное давление до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар); фитинги высокого давления, диаметр от 1/4 до 9/16 дюйма, номинальное давление до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бар); предлагаются варианты исполнения, соответствующие стандарту NACE® MR0175 / ISO15156
Technische Daten
SS-445-RS-44F — Asiento de sustitución para válvula de aguja en ángulo de acero inox. de alta presión, rosca hembra paralela 9/16-18
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Para Producto | 445 Sno-Trik |
| eClass (4.1) | 37010631 |
| eClass (5.1.4) | 37010201 |
| eClass (6.0) | 37010203 |
| eClass (6.1) | 37010203 |
| eClass (10.1) | 37010203 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40141602 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141602 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141602 |
| UNSPSC (15.1) | 40141602 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141602 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-440C-3A-4-1 | - | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-410-RS-4F | Нержавеющая сталь 316 | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-645-RS-64F | - | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.