Результаты поиска по «{0}»
Ведете поиск продукции, связанной с:
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Ручные трубогибы — Трубогибы
Ознакомьтесь с портативными ручными трубогибами для разных диаметров. Предлагаются трубогибы со следующими характеристиками: Наружн. диам. трубки от 1/4 до 1/2 дюйма (от 3 до 12 мм) Радиус изгиба от 9/16 до 1 1/2 дюйма (от 15 до 38 мм) Ознакомьтесь с портативными ручными трубогибами для разных диаме...
-
Рычажные клапаны — Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки
Узнайте больше о компактных рычажных клапанах из нержавеющей стали и латуни, с ручным и пневматическим приводом, а также в прямом и угловом исполнении корпуса. Предлагаются клапаны со следующими характеристиками: От 1/8 до 1/2 дюйма (от 3 до 12 мм) От –20°F (–28°C) до 200°F (...
-
Двухклапанные блоки для КИП — Клапанные блоки
Двухклапанные блоки оснащены игольчатыми клапанами из нержавеющей стали для точного контроля давления. Поставляется в традиционном и компактном исполнении. Предлагаются клапаны со следующими характеристиками: 1/4 и 3/4 дюйма (12 мм) От –65°F (–53°C) до 1200°F (648°C...
-
Трехклапанные блоки для КИП — Клапанные блоки
Трехклапанные блоки оснащены игольчатыми клапанами из нержавеющей стали для точного контроля давления. Поставляется в традиционном и компактном исполнении. Предлагаются клапаны со следующими характеристиками: 1/4 и 3/4 дюйма (12 мм) От –65°F (–53°C) до 1200°F (648°C) Нерж...
-
Фильтры твердых частиц — Фильтры
Также эффективно удаляют пыль, грязь и ржавчину из жидких и газовых сред. Сменные элементы обеспечивают простоту обслуживания и минимальный перепад давления. Предлагаются фильтры со следующими характеристиками: От 1/8 до 1/4 дюйма (6 мм) От 0°F (–17°C) до 400°F (204°C) Нерж. ст...
-
Запасные части и вспомогательное оборудование — Фильтры
Обеспечьте эффективность и долговечность своих систем фильтрации нашими запасными частями и вспомогательным оборудованием. Предлагаются фильтры со следующими характеристиками: Размер пор фильтрующего элемента от 0,3 до 400 мкм Нерж. сталь, PCTFE, алюминий Обеспечьте эффективность и долговечность сво...
-
Газовые фильтры сверхвысокой степени чистоты — Фильтры
Рассчитанная на сверхчистые среды, данная система фильтрации работает при высоком давлении и скоростях потока, используя элемент из высокочистого глинозема с корпусом из нержавеющей стали 316L. Предлагаются фильтры со следующими характеристиками: Неразъем. фитинг с торцевым уплотнением VCR и наруж. ...
-
Клапаны сброса и продувочные клапаны, серии BV и P — Перепускные клапаны
Компактная спускная арматура для КИП и продувочных клапанов, а именно ручные выпускные или дренажные краны, обеспечивает удобство монтажа. Предлагаются клапаны со следующими характеристиками: От 1/8 до 1/2 дюйма (от 6 до 8 мм) От –65°F (–53°C) до 850°F (454°C) Нерж....
-
Пропорциональные перепускные клапаны, серии R3, R4, RL3, RL4 и KVV — Перепускные клапаны
Узнайте о пропорциональные перепускные клапаны высокого и низкого давления, открытие которых выполняется постепенно с ростом давления. Пригодны для жидкостных и газовых сред. Предлагаются клапаны со следующими характеристиками: От 1/4 до 1/2 дюйма (от 6 до 12 мм) от -40°F (-40&...
-
Редуцирующие переходники — Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой
Разработанные для систем сверхвысокой чистоты фитинги делают возможным соединение трубок разных размеров, обеспечивая высокую надежность и герметичность. Предлагаются фитинги со следующими характеристиками: От 1/8 до 1/2 дюйма Муфта, переходник, втулка Нерж. сталь 316 Макс. давление от 2800 фунтов н...