Результаты поиска по «{0}»
Ведете поиск продукции, связанной с:
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Система креплений — Трубки и принадлежности
Опорные хомуты, приварные пластины и другие системы для крепления трубок и трубопроводов. Предлагается система опор со следующими характеристиками: От 1/4 до 2 дюймов (от 6 до 25 мм) Конструкционный материал — нерж. сталь 304 или 316 Материал изготовления корпуса — полипропилен, нерж. ст...
-
Резка и подготовка трубок — Трубки и принадлежности
Подробнее о труборезах, направляющих для резки трубок, винтах режущего диска, режущих дисков, инструментах и ножах для снятия заусенцев. Вспомогательные принадлежности для резки и подготовки трубок состоят из следующего: Ножи для снятия заусенцев Труборезы Винты режущего диска Режущие диски Инструме...
-
Ручные трубогибы — Трубогибы
Ознакомьтесь с портативными ручными трубогибами для разных диаметров. Предлагаются трубогибы со следующими характеристиками: Наружн. диам. трубки от 1/4 до 1/2 дюйма (от 3 до 12 мм) Радиус изгиба от 9/16 до 1 1/2 дюйма (от 15 до 38 мм) Ознакомьтесь с портативными ручными трубогибами для разных диаме...
-
Соединители с внутренней резьбой — Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO®
Соединители с внутренней резьбой и фитингом VCO на одном торце создают герметичное уплотнение, устойчивое к вибрационной усталости. Предлагаются фитинги со следующими характеристиками: От 1/8 до 1 дюйма Резьба NPT Нерж. сталь 316 или 316L Макс. давление от 4400 фунтов на кв. дюйм, ман. (303 бара) до...
-
Втулки — Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO®
Эти втулки прижимаются к уплотнительному кольцу, обеспечивая надежное уплотнение и необходимую деформацию для правильной работы. Предлагаются фитинги со следующими характеристиками: От 1/8 до 1 дюйма Наружн. резьба NPT, внутр. резьба NPT, наружн. резьба SAE/MS Нерж. сталь 316 или 316L Макс. да...
-
Соединители с наружной резьбой — Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO®
Данные соединители с наружной резьбой снабжены уплотнительным кольцом с канавкой на лицевой стороне, что позволяет их герметично прижимать к втулке. Предлагаются фитинги со следующими характеристиками: От 1/8 до 1 дюйма Угольник с наружн. резьбой NPT, наружн. резьба SAE/MS, угольник с наружн. резьбо...
-
Запасные части и вспомогательное оборудование — Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO®
Обеспечьте оптимальную производительность и надежность ваших газовых и жидкостных систем с нашими компонентами высочайшего качества. Предлагаются запчасти и вспомогательные принадлежности для фитингов с торцевым кольцевым уплотнением VCO ® со следующими характеристиками: Глухие гайки с вну...
-
Муфты — Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO®
Тройники, угловые (90°) и прямые отводы с кольцевым уплотнением VCO® для герметичного соединения в ответственных системах. Предлагаются в широком спектре размеров и материалов. Предлагаются фитинги со следующими характеристиками: От 1/4 до 1 дюйма Муфта, переходная, с монтажной гайкой ...
-
Фланцы ANSI — Фланцевые переходники
Соедините трубы, клапаны и другое оборудование надежными и герметичными фланцами ANSI. Предлагаются фитинги со следующими характеристиками: От 1/8 до 2 дюймов (от 3 до 50 мм) Прямой Нерж. сталь 316 или 316L, сплав 400, сплав 600, сплав C-276 Макс. давление от 20 фунтов на кв. дюйм, ман. (1,4 бара) д...
-
Фланцы DIN — Фланцевые переходники
Соответствие требованиям немецких стандартов DIN (Deutsche Industrie Norm) при соединении труб, клапанов и другого оборудования с фланцем DIN. Предлагаются фитинги со следующими характеристиками: От 1/8 до 2 дюймов (от 3 до 50 мм) Прямой Нерж. сталь 316 или 316L, сплав 400, сплав 600, сплав C-276 Ма...