Результаты поиска по «{0}»
Ведете поиск продукции, связанной с:
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Технологические регуляторы
A pressure regulator has a sensing element (piston or diaphragm) which, on one side, is subjected to a load force (FS) created by a spring (as shown below) or gas pressure. On the other side, the sensing element is subject to the force (F) of the system fluid.
-
Фитинги высокого давления
Характеристики: давление до 60 000 фунтов на кв. дюйм (4134 бар); выпускные отверстия для мгновенного обнаружения утечек.
-
Электрические приводы серий 141 и 142
Электрические приводы Swagelok® могут использоваться для управления положением многих шаровых кранов Swagelok; предлагаются модели постоянного и переменного тока.Для изменения положения крана используется электрический сигнал, подаваемый из удаленного пункта.Встроенные переключатели передают выходно...
-
Клапаны фитинги и трубки среднего и высокого давленияСерия IPT
Рассчитаны на работу под давлением до 4136 бар (60 000 фунтов на кв. дюйм, ман.); Размер торцевых соединений до 25,4 мм (1 дюйма); Соответствуют требованиям NACE® MR0175/ISO15156
-
Руководство по выбору многоходовых и угловых клапанов с сильфонным и мембранным уплотнением
Характеристики: Выберите тип клапана из отдельных каталогов изделий; следуйте указаниям, чтобы составить код заказа клапана для многоканального клапана, который соответствует требованиям вашей системы; используемые материалы, номинальные параметры давления/температуры, варианты исполнения и вспомога...
-
Изделия Swagelok®, соответствующие Директиве по транспортируемому оборудованию, работающему под давлением TPED / UK TPE:
Двухсторонние пробоотборные цилиндры из нержавеющей стали 304L и 316L; Клапаны цилиндров; Узлы и тройники с разрывными мембранами; Вспомогательные принадлежности для пробоотборных цилиндров
-
Фитинги трубки клапаны и вспомогательные принадлежности среднего и высокого давления
Характеристики: конструкция из нержавеющей стали 316; температура до 1000 °F (537 °C); фитинги среднего давления, диаметр от 1/4 до 1 дюйма, номинальное давление до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар); фитинги высокого давления, диаметр от 1/4 до 9/16 дюйма, номинальное давление до 60 000 фун...
-
Мембранные клапаны для напыления с точностью до атомного слоя ALD
Характеристики: Сверхвысокий циклический срок службы с высокой скоростью срабатывания; Cv в диапазоне от 0,27 до 0,62; возможность работы при температуре до 392 °F (200 °C) с термостойкими приводами; вариант исполнения с электронным датчиком положения привода; подходят для применения в сверхчистых с...
-
Универсальные шаровые краны
Серия SK, Рабочее давление до 413 бар (6 000 фунтов на кв. дюйм, ман.).; Tемпература от −40 до 150 °C (от −40 до 302 °F).; Высокая пропускная способность и компактная конструкция.; Торцевые соединения от 6 до 8 мм и от 1/4 до 3/8 дюйма.; Конструкция из нержавеющей стали 316.
-
Мембранные клапаны серия LD
Характеристики: Рабочее давление до 300 фунтов на кв. дюйм, ман. (20,6 бара); отсечение, распределение больших объемов газа и изолирование; литые, кованные корпуса из нержавеющей стали, а также корпуса из прутковых заготовок; торцевые соединения от 1/4 до 1 дюйма и от 12 до 25 мм