Все изделия
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Фиксирующие блоки и зажимные втулки — Переходные вставки
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияСварочная серияРазмер трубкиCWS-5FVCR-04 Серия 5 - -
Фиксирующие блоки и зажимные втулки — Фиксирующие боковые пластины
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияСварочная серияРазмер трубкиCWS-5FSP1 Серия 5 - CWS-5FSP2 Серия 5 - -
Фиксирующие блоки и зажимные втулки — Зажимные втулки Micro-Fit
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияСварочная серияРазмер трубкиCWS-5MWCI-04 Серия 5 1/8 и 1/4 дюйма, 6 мм CWS-5MWCI-08 Серия 5 1/2 дюйма и 12 мм CWS-5MWCI-06 Серия 5 3/8 дюйма, 8 и 10 мм -
Сварочное оборудование — Центровочные шаблоны
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияСварочная серияРазмер трубкиCWS-5CG Серия 5 - -
Сварочное оборудование — Подставка
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияСварочная серияРазмер трубкиCWS-5PLEN Серия 5 - -
Сварочное оборудование — Термобумага для принтера
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияСварочная серияРазмер трубкиCWS-DRP-PAPER - - -
Сварочное оборудование — Вольфрамовые электроды
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияСварочная серияРазмер трубкиCWS-C.040-.450-P - - CWS-C.040-.555-P - - CWS-C.040-.705-P - - CWS-C.062-.855-P - - CWS-C.062-1.105-P - - CWS-C.062-1.630-P - - SWS-C.040-.460-.012-P - - CWS-C.040-.405-P - - CWS-C.062-1.380-P - - CWS-C.040-.325-P - - CWS-C.040-.281-P - - CWS-C.040-.605-P - - -
Фиксирующие блоки и зажимные втулки — Фиксирующие блоки
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияСварочная серияРазмер трубкиCWS-10TFB Серия 10 От 1/4 до 1 дюйма и от 6 до 25 мм CWS-5TFB Серия 5 От 1/8 до 5/8 дюйма и от 3 до 17,3 мм -
Фиксирующие блоки и зажимные втулки — Зажимные втулки для тонкостенных трубок
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияСварочная серияРазмер трубкиCWS-5UCI-04 Серия 5 1/4 дюйма CWS-5UCI-08 Серия 5 1/2 дюйма CWS-5UCI-06 Серия 5 3/8 дюйма CWS-5UCI-10 Серия 5 5/8 дюйма CWS-10UCI-08 Серия 10 1/2 дюйма CWS-10UCI-16 Серия 10 1 дюйм CWS-10UCI-12 Серия 10 3/4 дюйма CWS-5UCI-02 Серия 5 1/8 дюйма -
Сварочное оборудование — Кабель-переходник для сварочной головки
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияСварочная серияРазмер трубкиSWS-M200-WH-ADPTR - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов