![Амортизирующие фитинги (протекторы манометра)](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/snubber-fittings-1400x411.jpg)
Амортизирующие фитинги Swagelok®
Амортизирующие фитинги защищают манометры и приборы от повреждений, к которым могут привести давление в системе и удары, обеспечивая плавный переход приборов к давлению в системе.
Категории
![Протекторы манометров Протекторы манометров](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-SA-EA.jpg?impolicy=product)
Протекторы манометров
Snubber fittings use a porous sintered 316 stainless steel element to protect gauges from system pressure surges and shocks.
Каталоги амортизирующих фитингов
Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Features: 40, 50, 63, 100, 115, and 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 and 6 in.) dial sizes; Accuracy in accordance with ASME, EN, and JIS; Available with a variety of end connections, including Swagelok® tube adapters; Center-back, lower-back, and lower mount configurations; Stainless steel and reinforced thermoplastic construction; Available unfilled or liquid filled
![Жидкостные и газовые системы с герметичными трубными обжимными фитингами Swagelok<sup>®</sup>](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/tube-fitting-advantage-1400x610.jpg)
Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®
Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной на практике конструкцией, прецизионным изготовлением и высококачественными материалами.
Узнайте о преимуществахРесурсы Swagelok специально для вас
![Резьбовые трубные обжимные фитинги Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/identifying-thread-size-and-pitch-260x154.jpg)
Вводная информация о фитингах: определение размера и шага резьбы
Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра шага и руководства по идентификации резьбы.
![Рабочие на буровой установке](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/optimizing-oil-gas-compression-fittings-260x154.jpg)
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов
Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажа и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.
![Работник группы компаний Shenyang Blower Works использует жидкостную/газовую систему, созданную с применением компонентов Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/sbw-group-safety-260x154.jpg)
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию для клиентов и при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.
![Применение щупа для контроля зазоров с целью проверки правильности монтажа трубного обжимного фитинга Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/tube-fitting-installation-260x154.jpg)
Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok
В этом видеоролике показаны основные этапы монтажа трубных обжимных фитингов Swagelok, известных всему миру стабильностью характеристик, качеством и надежностью.
![Амортизирующий фитинг](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/snubber-fittings-640x440.jpg)
Амортизирующие фитинги (протекторы манометра)
Скорость реакции прибора на изменения в системе снижается при установке амортизирующего фитинга Swagelok перед чувствительным к давлению прибором, что защищает прибор от возможных повреждений. Амортизация (демпфирование) давления выполняется благодаря использованию пористого спеченного элемента из нержавеющей стали 316. После этого скорость реагирования обычно меняется с первоначальным перепадом давления на элементе, обеспечивая плавный переход прибора к давлению в системе.