Быстроразъемные соединения Swagelok®
Выполняйте соединения быстро и уверенно с помощью широкого ряда наших быстроразъемных соединений различных конфигураций, сокращая количество проливов и включений воздуха в системе.
Категории
Быстроразъемные соединения для КИП
Browse instrumentation quick-connects with a single O-ring stem insert for improved containment and a push-to-connect coupling for quick, easy operation.
Быстроразъемные соединения с уплотнением из фторопласта (PTFE)
Enhance safety with PTFE-sealed quick-connects. Flush valve design reduces air inclusion and spillage, while ensureing quick, easy operation.
Запасные части и вспомогательное оборудование
Explore stainless steel quick-connects spare parts and accessories, including stem protectors, body protectors, and pressure-retaining body protectors.
Миниатюрные быстроразъемные соединения
Use miniature quick-connects with lightweight, compact design for fingertip operation, with low dead volume to minimize spillage and air inclusion.
Полнопроходные быстроразъемные соединения
Full-flow quick-connects offer full flow without orifice restrictions. O-ring is easily replaced without disassembling body.
Каталоги быстроразъемных соединений
Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Не требуют закручивания, вращения или использования гаечного ключа; Модели с односторонним и двухсторонним отсечением, и полнопроходные модели
Правильный выбор клапана имеет решающее значение
Воспользуйтесь нашим калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.
Использовать инструментРесурсы Swagelok специально для вас
Как правильно подобрать клапаны для вашей промышленной жидкостной или газовой системы
Узнайте, как применять на практике метод STAMPED для подбора клапанов, которые лучше всего соответствуют областям применения вашей промышленной жидкостной или газовой либо пробоотборной системы.
Минимизируйте затраты в связи с неконтролируемыми выбросами — используйте клапаны с низким уровнем выбросов
Неконтролируемые выбросы — это прогрессирующая проблема в химической и нефтеперерабатывающей отрасли. Сертифицированные клапаны с низким уровнем выбросов могут защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте из этой статьи, что это за клапаны, как они испытываются и как они могут вам помочь.
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы при помощи запорных клапанов
Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением техобслуживания крайне важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как спроектировать правильные конфигурации для вашей системы.
Один новый клапан — и три причины, которые позволят ему изменить производство полупроводников
Узнайте, как новейшие достижения в технологии производства клапанов для атомно-слоевого осаждения (ALD) меняют условия игры в сфере высокотехнологичного производства полупроводников.
Быстроразъемные соединения
Компания Swagelok предлагает разнообразные быстроразъемные фитинги, обеспечивающие скорость и простоту монтажа без закручивания, вращения или применения гаечного ключа. Быстроразъемные соединения предназначены для минимизации проливов и включений воздуха и предлагаются в широком диапазоне конфигураций, с различными соединителями штока и корпуса, включая модели с односторонним и двухсторонним отсечением, а также с разнообразными торцевыми соединениями.
Модели включают:
- полнопроходные;
- для КИП;
- миниатюрные;
- с уплотнением из фторопласта (PTFE).