text.skipToContent text.skipToNavigation

Обратные клапаны — Клапаны, регулирующие избыточный расход

Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:

  • От 1/8 до 1/2 дюйма (от 6 до 12 мм)
  • От –10°F (–23°C) до 400°F (204°C)
  • Нерж. сталь
  • От 4280 фунтов на кв. дюйм, ман. (294 бара) до 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. (413 бар)

В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.

Фильтровать по:
Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.