text.skipToContent text.skipToNavigation
Flexible Metallschläuche der Serie FJ

Flexible Metallschläuche (Serie FJ) von Swagelok®

Die flexiblen Metallschläuche der Serie FJ sorgen für eine geringere Permeation in Hochtemperatur-, Vakuum- oder allgemeinen Anwendungen, bei denen diese unerwünscht ist.

Erhalten Sie Hilfe bei der Auswahl von Schläuchen

Die Schläuche der Serie FJ sind Allzweckschläuche mit einem gewellten Innenschlauch aus Edelstahl 316 L und einer einschichtigen Umflechtung aus Edelstahl 304, die zur Druckeindämmung beiträgt. Optional steht für höhere Korrosionsbeständigkeit auch eine Umflechtung aus Edelstahl 316L zur Verfügung. Der gewellte Innenschlauch verleiht dem Schlauch Flexibilität und reduziert Knicke.

In diesem Video erfahren Sie mehr über Permeation

Mit verfügbaren Größen von 1/4 bis 2 Zoll, Betriebsdrücken von Vakuum bis 110 bar (1.600 psig) und einer Vielzahl von Endanschlüssen, die gemäß Abschnitt IX des ASME Boiler and Pressure Vessel Code geschweißt sind, erfüllen die Schläuche der Serie FJ die Anforderungen einer Vielzahl von Systemen. Flexible Metallschläuche sind mit weiteren Optionen wie Schlauchummantelungen, Schlauchkennzeichnungen und zusätzlicher Helium-Leckageprüfung erhältlich.

Erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten der Schlauchverstärkung

Spezifikationen

Werkstoffe Innenschlauch: gewellt, Edelstahl 316L
Verstärkung: Verstärkung aus Edelstahl 304
Endanschlüsse: Edelstahl 316
Nominale Schlauchgrößen 1/4 bis 2 Zoll
Betriebsdrücke Vakuum bis 110 bar (1600 psig)
Temperaturbereich –200 bis 426°C (–325 bis 800°F)
Endanschlüsse Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohradapter, NPT-Verschraubungen, VCR®-Verbindungen mit Metalldichtung, VCO®-Verbindungen mit O-Ring und Innengewinde, drehbare SAE 37° (JIC)-Verschraubungen mit Innengewinde, Stumpfschweißfittings

Die Auswahl des passenden Schlauchs

Schläuche und flexible Rohre—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Schlauchmanagement von Swagelok

Schlauchberatung von Swagelok®

Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.

Erfahren Sie mehr zum Thema Schlauchmanagement

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Schläuche und flexible Rohre von Swagelok
In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten

Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regelmäßigen Anlageninstandhaltung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.

Wartung von industriellen Schläuchen
Wie Sie mithilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen

Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und mit einem vorbeugenden Wartungsplan die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche gewährleisten.

Überlegungen zur Werkstoffauswahl bei industriellen Schläuchen
Austausch von industriellen Schläuchen: Überlegungen zur Auswahl des richtigen Schlauchinnenwerkstoffs

Bei der Auswahl von industriellen Schläuchen für Ihr Fluidsystem sollten Sie mit der innenliegenden Schicht beginnen, dem Innenschlauch. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, was Sie bei der Auswahl des richtigen Schlauchs für Ihre Anwendung beachten sollten, und erhalten Sie wichtige Informationen zu den Werkstoffen und zum Wandaufbau von Innenschläuchen.

Unterschiedliche Arten der Schlauchverstärkung für industrielle Schläuche
Tipps zur Auswahl der passenden Schlauchverstärkung

Industrielle Schläuche sind in der Regel mit einer Verstärkung ausgestattet, die für eine längere Haltbarkeit und höhere Leistungsfähigkeit des Schlauchs sorgt. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Arten von Verstärkungen und welche für Ihre Fluidsystemanwendung am besten geeignet ist.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.