Регуляторы Swagelok®
Надежное регулирование давления является важнейшим фактором безопасной работы жидкостных и газовых систем. Swagelok может предложить сочетание регуляторов давления высокой степени чистоты и промышленных регуляторов давления, подходящих практически для любой ситуации. Консультанты по регулированию давления, расположенные по всему миру, помогут вам найти конфигурацию, которая будет поддерживать давление и сведет к минимуму его падение в широком диапазоне значений давления и расхода.
Одно- и двухступенчатые подпружиненные регуляторы Swagelok, а также регуляторы для КИП (серия K) и технологических линий (серия RHPS) обеспечивают постоянное управление давлением для поддержания прогнозируемого качества конечного продукта в различных отраслях промышленности. Регуляторы высокой степени чистоты и высокого расхода (серия HF) обеспечивают надежную регулировку давления в системах, требующих бескомпромиссной чистоты техпроцесса.
Узнайте о типах регуляторов
Узнайте о том, какую важную роль играют регуляторы в наших системах подачи и распределения газов
Принцип работы регуляторов
Регуляторы давления Swagelok проектируются, производятся, собираются и испытываются в соответствии со строгими стандартами, чтобы гарантировать качество и надежность, которых вы требуете от нашей продукции.
Прочтите о важности тщательных испытаний для обеспечения надежной работы регулятора
Категории
Регуляторы обратного давления, куполовидные
Куполовидные регуляторы обратного давления Swagelok защищают чувствительное оборудование от повреждений. Динамическое регулирование давления может обеспечить постоянное давление на входе.
Регуляторы обратного давления, подпружиненные
Подпружиненный регулятор обратного давления Swagelok управляет давлением на входе путем уравновешивания регулируемой силы сжатия пружины и сил, создаваемых давлением на входе.
Газовые регуляторы высокой степени чистоты большого расхода, серии HF
Ручной регулятор высокой степени чистоты Swagelok позволяет точно регулировать давление на выходе в системах с высоким расходом.
Редукторы давления, куполовидные
Узнайте больше о том, как куполовидные редукторы перепада давления сводят к минимуму падение давления, уравновешивая давление на выходе и купольное давление.
Редукторы давления, подпружиненные
Редукторы давления Swagelok обеспечивают прогнозируемое качество конечного продукта. Наш подпружиненный регулятор давления поставляется в одноступенчатой конфигурации.
Редукторы давления, с электрическим нагревом
Для испарения проб жидкости или предварительного нагрева проб газа Swagelok предлагает испаряющие редукторы давления серии KEV с электрическим нагревом.Испаряющие редукторы давления с паровым обогревом
Ознакомьтесь с новейшими регуляторами давления испарения компании Swagelok. Обеспечьте точный контроль давления с помощью нашего разнообразного ассортимента продукции.
Редукторы для переключения газовых баллонов
Обеспечьте безопасную и эффективную подачу газа с помощью наших высококачественных регуляторов для газовых баллонов и переключающих регуляторов. Доверьте нам надежные решения по контролю газа!
Противоиспарительные регуляторы давления
Ознакомьтесь с решениями Swagelok по регуляторам защитной оболочки резервуаров для точного регулирования давления и надежного управления подачей газа в промышленных процессах.
Запасные части и вспомогательное оборудование
Комплект для ремонта регулятора Swagelok упрощает техобслуживание регуляторов и сводит к минимуму время простоя системы.
Каталоги регуляторов
Независимо от того, необходимо ли вам поддерживать давление на выходе или на входе в аналитических или контрольно-измерительных системах (серия K) или регулировать давление в тяжелых промышленных условиях (серия RHPS), в системах с высокой степенью чистоты и высоким расходом (серия HF) или в системах с резервуарами для хранения опасных жидкостей (противоиспарительные регуляторы), — у нас есть конфигурация, отвечающая вашим потребностям. Подробную информацию об изделии, включая используемые материалы, номинальные параметры давления и температуры, опции и вспомогательные принадлежности, можно найти в документации, представленной здесь.
Swagelok offers pressure-reducing and vapor recovery (back-pressure) tank blanketing regulators for systems requiring an inert gas in the vapor space of a storage tank.
Swagelok® manual HF series high-purity pressure regulators are available as compact inline or modular-surface mount models with flow rates up to 200 std L/min.
Точное регулирование давления; Конструкция с защитой от несанкционированного доступа; Конструкция высокой степени чистоты; Предварительно настроенные и регулируемые куполовидные модели
Модели редукторов давления, Модели регуляторов обратного давления, Подпружиненные, куполовидные и пневматические, Торцевые соединения от 1/4 до 4 дюймов, Рабочее давление до 700 бар (10 150 фунтов на кв. дюйм, ман.), Температура от -20 до 80 °C (от –4 до 176 °F)
Модели редукторов давления; Модели регуляторов обратного давления; Модель переключателя для газовых баллонов; Испаряющие модели
Нужна помощь с выбором подходящего регулятора?
Сравните показатели разных регуляторов в различных рабочих условиях с помощью нашего калькулятора для расчета параметров расхода регулятора.
Поиск подходящего регулятораРесурсы Swagelok специально для вас
Минимизация эффекта нагнетаемого давления (SPE) в регуляторе
Эффект нагнетаемого давления — это обратная зависимость между значениями давления на входе и выходе регулятора. Узнайте, как минимизировать это явление в регуляторах давления благодаря рекомендациям от компании Swagelok.
Как свести к минимуму падение давления
Падение или снижение давления на выходе по мере увеличения расхода на выходе может стать проблемой для всех регуляторов. Посмотрите это видео, чтобы узнать, как свести к минимуму падение давления в редукторе.
Обзор решений с использованием регуляторов с нагревом (серии KEV)
Узнайте, как надежный регулятор с нагревом Swagelok® серии KEV для аналитических пробоотборных систем реагирует на изменение вводимых оператором данных, температуры окружающей среды и других условий эксплуатации, обеспечивая стабильные и надежные результаты.
Применение регулятора для уменьшения временной задержки в аналитической контрольно-измерительной системе
Временную задержку в аналитических системах часто недооценивают или неправильно интерпретируют. Одним из способов уменьшить эту задержку является регулятор, управляемый давлением среды. Изучите эти рекомендации, чтобы узнать, как уменьшить временную задержку в аналитической системе.
От лабораторных стендов до загруженных производственных предприятий и коммерческих заправочных станций — везде промышленные регуляторы давления играют решающую роль в обеспечении изоляции и транспортировки жидкости и газа под оптимальным давлением. Если давление не контролировать должным образом, результаты испытаний могут быть признаны недействительными, процессы — нарушены, оборудование — повреждено, а персонал — подвержен риску. Вам нужна уверенность в том, что регуляторы в вашей системе будут постоянно и точно поддерживать уровень давления на протяжении длительного срока службы,—не требуя частого техобслуживания, ремонта или замены.
Регуляторы давления Swagelok обеспечивают стабильную, точную и долгосрочную работу, которая необходима для безопасной, надежной и рентабельной эксплуатации жидкостных и газовых систем.
Узнайте, как работают регуляторы
В авторизованных центрах продаж и сервисного обслуживания компании Swagelok по всему миру есть консультанты по жидкостным и газовым системам, которые оказывают поддержку на местах при выборе между подпружиненной, куполовидной или одной из многих других доступных конфигураций регулятора. Эти консультанты также могут помочь диагностировать проблемы с регулятором, а также изготовить по ТУ заказчика жидкостные и газовые системы, содержащие регуляторы, такие как системы подачи и распределения газов.
Узнайте больше об этих сервисах, а также о соответствующих курсах обучения от Swagelok