Трубные фитинги — Колпаки и заглушки
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Трубные фитинги — Колпаки и заглушки — Заглушки с шестигранной головкой
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-16-PST Нержавеющая сталь 316 1 5/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS - - SS-12-PST Нержавеющая сталь 316 1 1/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS - - SS-4-PST Нержавеющая сталь 316 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS - - SS-6-PST Нержавеющая сталь 316 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS - - SS-8-PST Нержавеющая сталь 316 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS - - -
Трубные фитинги — Колпаки и заглушки — Колпаки
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-12-CP Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-16-CP Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Внутр. резьба NPT - - SS-2-CP Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-4-CP Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-6-CP Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-8-CP Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-4-AN-CP Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба 37° развальцовкой AN - - -
Трубные фитинги — Колпаки и заглушки — Трубные заглушки
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-16-P Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT - - SS-2-P Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-4-P Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - B-4-P Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - B-8-P Латунь 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-12-P Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-1-P Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-4-P-RS Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик - - SS-4-P-RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - SS-6-P Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-6-P-RS Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик - - SS-6-P-RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - SS-8-P Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-8-P-RS Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик - - 2507-8-P-SG2 - - - - - SS-2-P-RS Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик - - SS-8-P-RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - -
Трубные фитинги — Колпаки и заглушки — Полые заглушки под шестигранный ключ
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-8-HPST Нержавеющая сталь 316 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS - - SS-12-HPST Нержавеющая сталь 316 1 1/16-12 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS - - SS-2-HP Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-2-HPST Нержавеющая сталь 316 5/16-24 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS - - SS-4-HP Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-4-HPST Нержавеющая сталь 316 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS - - SS-6-HPST Нержавеющая сталь 316 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS - - SS-8-HP Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-6-HP Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов