Фитинг Swagelok с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой
Фитинги Swagelok® с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — это отраслевой стандарт для вакуумных соединений радиальной конструкции. Они обеспечивают высокую степень чистоты за счет применения уплотнения «металл-металл» и отсутствие утечек в условиях от вакуума до положительного давления.
Фитинги Swagelok VCR — это оригинальная конструкция с торцевым уплотнением марки VCR с металлической прокладкой, которая изготовлена из нержавеющей стали высокой степени чистоты. Они просты в монтаже, что сокращает затраты на техобслуживание и простои, а также имеют компактный размер, что делает их идеальными для применения в условиях ограниченного пространства. Уплотнение «металл-металл» делает их подходящими для ситуаций, когда системная среда или температура несовместимы с эластомерами, например в полупроводниковых системах.
Втулки торцевого уплотнения VCR, металлические прокладки и корпуса с контролируемой чистотой обработки поверхности, электрополировкой и специальной очисткой соответствуют требованиям к системам сверхвысокой степени чистоты. В сфере систем общепромышленного назначения также предлагаются колпаки, заглушки, средства блокировки и маркировки для фитингов с уплотнением VCR.
Категории
Втулки
Swagelok VCR® metal gasket face seal fittings allow you to create reliable, metal-to-metal sealed, make-and-break connections in high-purity welded systems.
Гайки, прокладки и вспомогательные принадлежности
Attain a lasting leak-tight seal from vacuum to positive pressure with these resources.
Длинные втулки
Achieve a leak-tight connection while maintaining the high purity of a metal-to-metal seal connection in situations requiring a longer end connection.
Короткие втулки
Provides reliable sealing in more compact applications by compressing the metal gasket from both ends upon tightening, resulting in a tight face seal.
Короткие монтажные гайки
Providing a leak-tight seal between two sides of a partition, use these short bulkheads in high-purity applications requiring compact design.
Муфты
Seal an O-ring against a flat face to create a strong seal, ensuring a robust seal suitable for high-pressure applications.
Редуцирующие переходники
Designed for ultra-high purity systems, these fittings connect tubes of different sizes and offer excellent reliability and leak integrity.
Соединители с внутренней резьбой
Female connectors with a VCR fitting on one end are available in a range of sizes and deliver a leak-tight seal in high-purity applications.
Соединители с наружной резьбой
Establish a secure face seal between the gland and gasket to achieve a leak-proof connection while upholding the high purity of the metal-to-metal seal.
Фитинги под приварку
Establish a permanent connection joining tubing and components to create a leak-proof, strong bond that provides high integrity to metal-to-metal seals.
Каталоги фитингов с торцевым уплотнением VCR с металлической прокладкой
Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Размеры от 6 до 18 мм и от 1/16 до 1 дюйма; Нержавеющие стали высокой степени чистоты; Оригинальная конструкция, подлинная марка VCR
Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®
Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной на практике конструкцией, прецизионным изготовлением и высококачественными материалами.
Узнайте о преимуществахРесурсы Swagelok специально для вас
Вводная информация о фитингах: определение размера и шага резьбы
Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра шага и руководства по идентификации резьбы.
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов
Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажа и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию для клиентов и при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.
Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok
В этом видеоролике показаны основные этапы монтажа трубных обжимных фитингов Swagelok, известных всему миру стабильностью характеристик, качеством и надежностью.