Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Соединители с наружной резьбой
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Соединители с наружной резьбой — Угольники 90°
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-8-VCR-2-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-VCR-2-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-VCR-2-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT -
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Соединители с наружной резьбой — Прямые
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-2-VCR-6-200 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 316L-4-HVCR-1A6 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода 3/8 дюйма Трубное сварное соединение автоматической сваркой 6LV-4-HVCR-1-6TB7 316L VAR 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-4-HVCR-1-6TB7P 316L VAR 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык SS-12-VCR-1-12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-VCR-6-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-16-VCR-1-16 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1 дюйм Наруж. резьба NPT SS-2-VCR-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-VCR-1-00032 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 9/16-18 дюймов Уплотнение с наружной цилиндрической резьбой и кольцевым уплотнением O-Ring SS-4-VCR-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-VCR-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-VCR-1-4RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO SS-4-VCR-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-VCR-1-OR Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 7/16-20 дюймов Наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS с уплотнительным кольцом SS-4-VCR-6-200 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-4-VCR-6-600 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-4-VCR-6-6M0 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-4-VCR-6-8M0 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-8-VCR-1-01081 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 9/16-18 дюймов Уплотнение с наружной цилиндрической резьбой и кольцевым уплотнением O-Ring SS-8-VCR-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-VCR-1-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-VCR-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-VCR-1-8ST Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS SS-8-VCR-6-400 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-8-VCR-6-600 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-8-VCR-6-810 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Наличие изделий по местоположению склада
часов