카탈로그
볼 밸브 및 1/4 회전 플러그 밸브 — 쓰리피스(3-Piece) 트러니언-스타일 볼 밸브, 83 및 H83 시리즈 — 저압 3-Way 방향 전환형
Цапфовые шаровые краны серии 83 и H83 отличаются большим сроком службы в системах высокого и низкого давления. Они отличаются компактной конструкцией, обеспечивающей максимальный расход, низким рабочим моментом и широким температурным диапазоном. По запросу поставляются с сертификатом по стандарту ECE R110.
Цапфовые шаровые краны Серии 83 и H83
Рабочее давление до 689 бар (10 000 фунтов на кв. дюйм, ман.); Трубный обжимной фитинг Swagelok® или торцевые соединения с резьбой NPT от 6 до 12 мм и от 1/8 до 1/2 дюйма; Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-L83XKF4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-L83XPF4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.