Befestigungssystem — Schweißplatte
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Befestigungssystem — Schweißplatte
Weniger Impuls- und Vibrationswirkung auf Ihr Schlauch- oder Rohrsystem mit unseren Rohr-Unterstützungssystemen.
Nahtlose Rohre aus EdelstahlMetrische und zöllige Größen
Edelstahl 316 / 316L und 304 / 304L; Standard-Instrumentierungsrohre; Größen 3 bis 25 mm und 1/8 bis 1 Zoll; Mit Größe, Werkstoff, Spezifikationen und Schmelzcode gekennzeichnet
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Ø ext. del tubo
|
Longitud
|
Radio de curvatura
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-WP | Edelstahl 304 | - | 36,1 mm (1,42 Zoll) Länge | - | Ver producto |
304-S1-WPM | Edelstahl 304 | - | 36 mm (1,42 Zoll) Länge | - | Ver producto |
304-S3-WP | Edelstahl 304 | - | 50,0 mm (1,97 Zoll) Länge | - | Ver producto |
304-S5-WP | Edelstahl 304 | - | 70,1 mm (2,76 Zoll) Länge | - | Ver producto |
304-S6-WP | Edelstahl 304 | - | 87,9 mm (3,46 Zoll) Länge | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.