Needle and Metering Valves — Medium-Pressure Needle Valves, NV and NVT Series
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Needle and Metering Valves — Medium-Pressure Needle Valves, NV and NVT Series — Gerade, V-Spindel
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeNVT9H1VY30 Edelstahl 316 9/16 Zoll Konusinnengewinde für hohen Druck 9/16 Zoll Konusinnengewinde für hohen Druck NVT4H1VM60 Edelstahl 316 1/4 Zoll Konusinnengewinde für hohen Druck 1/4 Zoll Konusinnengewinde für hohen Druck NVT4H1VY30 Edelstahl 316 1/4 Zoll Konusinnengewinde für hohen Druck 1/4 Zoll Konusinnengewinde für hohen Druck NVT4M1VA20 Edelstahl 316 1/4 Zoll Konusinnengewinde für mittleren Druck 1/4 Zoll Konusinnengewinde für mittleren Druck NVT4N1VG15 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde NVT8N1VB15 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde NVT9H1VM60 Edelstahl 316 9/16 Zoll Konusinnengewinde für hohen Druck 9/16 Zoll Konusinnengewinde für hohen Druck NVT9M1VB20 Edelstahl 316 9/16 Zoll Konusinnengewinde für mittleren Druck 9/16 Zoll Konusinnengewinde für mittleren Druck NVT8FK1VB20 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung für mittlere Drücke 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung für mittlere Drücke NVT4FK1VA20 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung für mittlere Drücke 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung für mittlere Drücke NVT6M1VA20 Edelstahl 316 3/8 Zoll Konus-/Gewindeverschraubung mit Innengewinde für mittlere Drücke 3/8 Zoll Konus-/Gewindeverschraubung mit Innengewinde für mittlere Drücke -
Needle and Metering Valves — Medium-Pressure Needle Valves, NV and NVT Series — Winkelausführung, V-Spindel
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeNVT6M2VA20 Edelstahl 316 3/8 Zoll Konusinnengewinde für mittleren Druck 3/8 Zoll Konusinnengewinde für mittleren Druck
Product Availability by Store Location
Hours