Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Férulas Delanteras
Catálogos
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Férulas Delanteras
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Temperaturbereich von -20 bis 204°C (-70 bis 400°F); Arbeitsdruck bis 18,9 bar (275 psig).; Größen von 1/8 bis 1/2 Zoll
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-1213-1 | Super-Duplex-Edelstahl | 3/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
2507-403-1 | Super-Duplex-Edelstahl | 1/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
2507-603-1 | Super Duplex Edelstahl | 3/8 Zoll | - | - | - | Ver producto |
2507-813-1 | Super Duplex Edelstahl | 1/2 Zoll | - | - | - | Ver producto |
6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2 Zoll | - | - | - | Ver producto |
825-403-1 | Alloy 825 | 1/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
B-203-1 | Messing | 1/8 Zoll | - | - | - | Ver producto |
B-403-1 | Messing | 1/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
B-603-1 | Messing | 3/8 Zoll | - | - | - | Ver producto |
HC-203-1 | Alloy C-276 | 1/8 Zoll | - | - | - | Ver producto |
HC-403-1 | Alloy C-276 | 1/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
HC-603-1 | Alloy C-276 | 3/8 Zoll | - | - | - | Ver producto |
HC-813-1 | Alloy C-276 | 1/2 Zoll | - | - | - | Ver producto |
INC-403-1 | Alloy 600 | 1/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
M-603-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 Zoll | - | - | - | Ver producto |
M-813-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 Zoll | - | - | - | Ver producto |
NY-1213-1 | Nylon | 3/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
NY-1613-1 | Nylon | 1 Zoll | - | - | - | Ver producto |
NY-403-1 | Nylon | 1/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
NY-603-1 | Nylon | 3/8 Zoll | - | - | - | Ver producto |
NY-813-1 | Nylon | 1/2 Zoll | - | - | - | Ver producto |
PFA-423-1 | PFA➄ | 1/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
PFA-823-1 | PFA➄ | 1/2 Zoll | - | - | - | Ver producto |
S-1213-1 | Kohlenstoffstahl | 3/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
S-1613-1 | Kohlenstoffstahl | 1 Zoll | - | - | - | Ver producto |
SS-1013-1 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | - | - | - | Ver producto |
SS-103-1 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | - | - | - | Ver producto |
SS-103-1-B1000 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | - | - | - | Ver producto |
SS-10M3-1 | Edelstahl 316 | 10 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-1213-1 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
SS-12M3-1 | Edelstahl 316 | 12 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-1413-1 | Edelstahl 316 | 7/8 Zoll | - | - | - | Ver producto |
SS-14M3-1 | Edelstahl 316 | 14 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-15M3-1 | Edelstahl 316 | 15 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-1613-1 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | - | - | - | Ver producto |
SS-16M3-1 | Edelstahl 316 | 16 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-18M3-1 | Edelstahl 316 | 18 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-2003-1 | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
SS-203-1 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | - | - | - | Ver producto |
SS-20M3-1 | Edelstahl 316 | 20 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-22M3-1 | Edelstahl 316 | 22 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-2403-1 | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | - | - | - | Ver producto |
SS-25M3-1 | Edelstahl 316 | 25 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-28M3-1 | Edelstahl 316 | 28 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-2M3-1 | Edelstahl 316 | 2 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-303-1 | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | - | - | - | Ver producto |
SS-3203-1 | Edelstahl 316 | 2 Zoll | - | - | - | Ver producto |
SS-3M3-1 | Edelstahl 316 | 3 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-403-1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
SS-4M3-1 | Edelstahl 316 | 4 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-503-1 | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | - | - | - | Ver producto |
SS-603-1 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | - | - | - | Ver producto |
SS-6M3-1 | Edelstahl 316 | 6 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-813-1 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | - | - | - | Ver producto |
SS-8M3-1 | Edelstahl 316 | 8 mm | - | - | - | Ver producto |
T-1213-1 | PTFE | 3/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Ver producto |
T-1613-1 | PTFE | 1 Zoll | - | - | - | Ver producto |
T-203-1 | PTFE | 1/8 Zoll | - | - | - | Ver producto |
T-303-1 | PTFE | 3/16 Zoll | - | - | - | Ver producto |
T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Ver producto |
T-403-1 | PTFE | 1/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
T-503-1 | PTFE | 5/16 Zoll | - | - | - | Ver producto |
T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Ver producto |
T-813-1 | PTFE | 1/2 Zoll | - | - | - | Ver producto |
T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.