text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok-Verschraubungen

Swagelok®-Verschraubungen

Verschraubungen von Swagelok bieten Betreibern von industriellen Fluidsystemen die Zuverlässigkeit, Montagefreundlichkeit und Dichtheit, die für den sicheren und effizienten Betrieb von Prozessen und Anlagen erforderlich sind.

Alle Verschraubungen anzeigen

Seit der Einführung der Swagelok®-Rohrverschraubung im Jahr 1947 verlassen sich Branchenexperten auf Verschraubungen von Swagelok, um leckagefreie Verbindungen in ihren Analyse-, Instrumentierungs- und Prozessfluidsystemen mit kleinen Nennweiten herzustellen. Ganz gleich, ob Sie Verschraubungen für korrosive Umgebungen, extreme Temperaturen oder hohe Drücke benötigen—wir bieten Ihnen zuverlässige Lösungen für zuverlässige Verbindungen. Unsere Produktpalette umfasst ein umfangreiches Angebot an Verschraubungen in einer Vielzahl von Legierungen für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen, einschließlich solcher mit besonderen Anforderungen.

Dank streng kontrollierter Fertigungsprozesse erfüllen die Verschraubungen von Swagelok hohe Qualitätsstandards, so dass Anwender diese vielseitigen, leistungsstarken Verschraubungen ohne Bedenken in die Auslegung ihrer Fluidsysteme integrieren können. Wenn Sie technische Unterstützung oder Schulungen benötigen, um diese Produkte in Ihren Systemen optimal zu nutzen, stehen Ihnen fast 200 autorisierte Swagelok Vertriebs- und Servicezentren weltweit zur Verfügung.

Sie benötigen Beratung bei der Auswahl und Montage unserer Verschraubungen?

Zu unseren Videos rund um Verschraubungen

Fittings Categories

PFA 가는 나사(Fine Thread) 확관형 피팅

PFA 가는 나사(Fine Thread) 확관형 피팅

PFA 피팅은 반도체 생산과 같은 고순도 애플리케이션을 운영하는 데 필요한 인장 강도, 열 안정성, 크리프(Creep) 내성을 제공합니다.

Verschraubungen—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Sistema de fluidos con racores estancos Swagelok<sup>®</sup>

La Superioridad de los Racores para Tubo Swagelok®

Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.

Descubra la Ventaja

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Racores para tubo Swagelok roscados
Introducción a los Racores: Identificación del Tamaño y Paso de la Rosca

Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.

Un empleado de Shenyang Blower Works utiliza un sistema de fluidos construido con componentes Swagelok
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad

Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

Utilización de una galga de inspección para confirmar la correcta instalación de un racor Swagelok
Instalación del Racor Swagelok

Este vídeo muestra los pasos íntegros para la instalación de los racores Swagelok, que se han ganado una reputación mundial en consistencia, calidad y fiabilidad.

Racor para tubo Swagelok

Racores Swagelok

Cuando las más prestigiosas empresas del mundo quieren hacer conexiones duraderas, piensan en Swagelok. Hemos establecido los estándares de rendimiento de los racores en términos de integridad de rendimiento sin fugas, facilidad de instalación, disponibilidad y servicios de asistencia. Nuestro racor de acero inoxidable de doble férula se ha ganado una reputación mundial de consistencia, calidad y fiabilidad. Esta reputación está respaldada por nuestros continuos esfuerzos de mejora del producto y por el rendimiento del racor en miles de aplicaciones diversas.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.