Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
カタログ
フロント・フェルール
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Gewinde und EndanschlüsseIdentifikationshilfe
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
仕様
属性 | 値 |
---|---|
ボディ材質 | ナイロン |
洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
コネクション1 サイズ | 10 mm |
流量制限 | いいえ |
eClass (4.1) | 37060708 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 21022110 |
eClass (6.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 27121703 |
UNSPSC (10.0) | 31181503 |
UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
UNSPSC (15.1) | 31401700 |
UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
資料
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-1213-1 | Super-Duplex-Edelstahl | 3/4 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
2507-403-1 | Super-Duplex-Edelstahl | 1/4 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
2507-603-1 | Super Duplex Edelstahl | 3/8 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
2507-813-1 | Super Duplex Edelstahl | 1/2 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
825-403-1 | Alloy 825 | 1/4 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
B-1013-1 | Messing | 5/8 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
B-103-1 | Messing | 1/16 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
B-10M3-1 | Messing | 10 mm | - | - | - | 製品を見る |
B-1213-1 | Messing | 3/4 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
B-12M3-1 | Messing | 12 mm | - | - | - | 製品を見る |
B-1413-1 | Messing | 7/8 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
B-1613-1 | Messing | 1 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
B-1813-1 | Messing | 1 1/8 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
B-203-1 | Messing | 1/8 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
B-403-1 | Messing | 1/4 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
B-4M3-1 | Messing | 4 mm | - | - | - | 製品を見る |
B-603-1 | Messing | 3/8 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
B-6M3-1 | Messing | 6 mm | - | - | - | 製品を見る |
B-813-1 | Messing | 1/2 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
B-8M3-1 | Messing | 8 mm | - | - | - | 製品を見る |
HC-203-1 | Alloy C-276 | 1/8 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
HC-403-1 | Alloy C-276 | 1/4 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
HC-603-1 | Alloy C-276 | 3/8 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
HC-813-1 | Alloy C-276 | 1/2 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
INC-403-1 | Alloy 600 | 1/4 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
M-203-1 | Alloy 400/R-405 | 1/8 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
M-403-1 | Alloy 400/R-405 | 1/4 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
M-603-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
M-813-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
NY-1013-1 | Nylon | 5/8 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
NY-103-1 | Nylon | 1/16 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
NY-1213-1 | Nylon | 3/4 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
NY-12M3-1 | Nylon | 12 mm | - | - | - | 製品を見る |
NY-1613-1 | Nylon | 1 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
NY-203-1 | Nylon | 1/8 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
NY-403-1 | Nylon | 1/4 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
NY-4M3-1 | Nylon | 4 mm | - | - | - | 製品を見る |
NY-603-1 | Nylon | 3/8 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
NY-6M3-1 | Nylon | 6 mm | - | - | - | 製品を見る |
NY-813-1 | Nylon | 1/2 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
NY-8M3-1 | Nylon | 8 mm | - | - | - | 製品を見る |
PFA-423-1 | PFA➄ | 1/4 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
PFA-623-1 | PFA➄ | 3/8 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
PFA-823-1 | PFA➄ | 1/2 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
S-1213-1 | Kohlenstoffstahl | 3/4 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
S-1613-1 | Kohlenstoffstahl | 1 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
SS-1013-1 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
SS-103-1 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
SS-103-1-B1000 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
SS-10M3-1 | Edelstahl 316 | 10 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-1213-1 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
SS-12M3-1 | Edelstahl 316 | 12 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-1413-1 | Edelstahl 316 | 7/8 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
SS-14M3-1 | Edelstahl 316 | 14 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-15M3-1 | Edelstahl 316 | 15 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-1613-1 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
SS-16M3-1 | Edelstahl 316 | 16 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-18M3-1 | Edelstahl 316 | 18 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-2003-1 | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
SS-203-1 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
SS-20M3-1 | Edelstahl 316 | 20 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-22M3-1 | Edelstahl 316 | 22 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-2403-1 | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
SS-25M3-1 | Edelstahl 316 | 25 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-28M3-1 | Edelstahl 316 | 28 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-2M3-1 | Edelstahl 316 | 2 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-303-1 | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
SS-3203-1 | Edelstahl 316 | 2 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
SS-3M3-1 | Edelstahl 316 | 3 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-403-1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
SS-4M3-1 | Edelstahl 316 | 4 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-503-1 | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
SS-603-1 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
SS-6M3-1 | Edelstahl 316 | 6 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-813-1 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
SS-8M3-1 | Edelstahl 316 | 8 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-1013-1 | PTFE | 5/8 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
T-103-1 | PTFE | 1/16 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
T-10M3-1 | PTFE | 10 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-1213-1 | PTFE | 3/4 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-1613-1 | PTFE | 1 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
T-203-1 | PTFE | 1/8 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
T-303-1 | PTFE | 3/16 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-403-1 | PTFE | 1/4 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
T-4M3-1 | PTFE | 4 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-503-1 | PTFE | 5/16 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
T-603-1 | PTFE | 3/8 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-813-1 | PTFE | 1/2 Zoll | - | - | - | 製品を見る |
T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | 製品を見る |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.